Produit ajouté au panier

Porte-Oculaire M62 pour Objectif Vidéo K2/SC

See More by Infinity Photo-Optical Company
#58-796: M62 Eyepiece Holder for K2/SC Video Lens

#58-796: M62 Eyepiece Holder for K2/SC Video Lens

×
Stock #58-796 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€120,00
Qté 1+
€120,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Configurations multiples pour des applications vidéo/photo/visuelles
  • Grossissement 3X supérieur à d'autres systèmes coaxiaux en ligne
  • Résolution longue distance la plus grande possible
  • Focalisation de l'infini à 54 mm
  • Focaliseur supplémentaire disponible pour des possibilités CentriTel™

Les Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance, reconnus comme la référence en matière de microscopes longue distance, intègrent désormais un système de mise au point IVS en instance de brevet, améliorant encore ce qui était déjà une performance de premier plan. Le système de mise au point IVS rend le K2 DistaMax™ plus facile à utiliser que les modèles précédents. Pour commencer à utiliser le K2 DistaMax™, il suffit de choisir un objectif à l’avant et un support de caméra à l’arrière. 
Les Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance offre des grossissements élevés et une gamme de distances de travail dynamique couvrant tous les capteurs jusqu’aux formats de 35 mm (43 mm de diagonale). 

L’ensemble K2 DistaMax™ à Port Unique comprend un diaphragme manuel pour contrôler le niveau de luminosité et la profondeur de champ. La solution à deux ports comprend un miroir à angle droit pour commuter entre les modes de visualisation (visualisations non simultanées), en plus des pièces incluses dans la solution à port unique. Le K2 DistaMax™ est idéal pour plusieurs applications, allant de la visualisation à distance de chambres sous vide au contrôle de processus en ligne.

L'objectif NWE permet une mise au point de l'infini jusqu'à 675 mm. Peut-être l'objectif K2 DistaMax™ le plus polyvalent, le NWE peut également être utilisé avec le Disque Adaptateur pour Objectifs de Microscope et d'autres accessoires. Tous les objectifs se fixent directement sur une queue d’aronde frontale. Lorsqu’il est combiné à l’Objectif NWE, au Disque Adaptateur pour Objectifa de Microscope et à l’Adaptateur d’Objectif, le K2 DistaMax™ peut servir d’interface avec les objectifs de microscope habituels corrigés à l’infini, même lorsque l’illuminateur coaxial en ligne est utilisé, ce qui en fait un puissant système coaxial en ligne direct. Pour utiliser le CentriTel® avec tout format, il suffit d’ajouter le Focaliseur CentriTel® #87-430. Pour regarder à travers un oculaire (non inclus), l’adaptateur #58-796 est nécessaire.

Informations Techniques

Composants du système de microscope vidéo K2
Description N°stock
Corps principal Un requis Objectif Vidéo K2 - Port Unique #87-426
Objectif Vidéo K2 - Double Port #87-427
Adaptateur de monture UN REQUIS Adaptateur Caméra Monture C #88-956
Adaptateur Monture F pour Caméra Nikon #42-835
Tube Oculaire de 62 mm (pour visionnage) #58-796
Amplificateurs En option Tube CF (1,66x) #65-041
Tube Doubleur DL (2X Vidéo) #39-686
Tube Doubleur Blocable (2X Vidéo) #57-714
Tube NTX 2X (grand format) #86-892
Composants En option
Module de Focalisation CentriTel™ #87-430
Barre de Montage #86-888
Objectifs / adaptateurs objectifs Un requis Courte - large - extrême portée (NWE)
Objectif K2 NWE #87-428
Portée standard
Objectif K2 STD #39-339
Gamme de mise au point proche
Objectif K2 CF-1 #39-340
Objectif K2 CF-1/B #57-721
Objectif K2 CF-2 #39-341
Objectif K2 CF-3 #39-342
Objectif K2 CF-4 #52-829
Gamme microscopique haute puissance
Disque Adaptateur de Microscope K2 #87-429
Adaptateur Objectif Mitutoyo/Achrovid (M26) #53-787
Adaptateur d'Objectif Nikon CF160 (M25) #54-589
Adaptateur d'Objectif Olympus UIS (RMS) #53-786

 

Options d’objectifs K2 (corps principal requis)
  NWE* STD CF-1 CF-1/B CF-2 CF-3 CF-4
Grossissement primaire 0.12X - 0.6X 1.1X - 0.34X 1.28X - 0.61X 1.4X - 0.8X 2.67X - 1.52X 3.56X - 2.29X 6.1X - 4.57X
Champ de vision (capt. ½") (mm) 53,3 - 10,7 6,74 - 20,5 5,0 - 12,2 4,6 - 9,0 2,8 - 4,7 2,1 - 3,1 1,2 - 1,5
Ouverture numérique 0,006 - 0,028 0,051 - 0,02 0,088 - 0,036 0,083 - 0,049 0,136 - 0,099 0,2 - 0,156 0,204 - 0,172
Distance de travail (mm) 675 - 3000 370 - 946 215 - 530 228 - 388 140 - 192 95 - 122 54 - 64
Taille (Dia. x L) (mm) 58 x 53 58 x 53 58 x 65 58 x 53 58 x 41 58 x 68 48 x 54,7

*L'objectif NWE permet de faire la mise au point jusqu'à l'infini.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de Monture C Ajustable pour Infinity K2 #33-132 €550,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur pour Anneaux Lumineux à Fibre Optique pour Infinity K2 #68-335 €115,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
CF Tube 1.66X Magnification #65-041 €550,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Porte-Oculaire M62 pour Objectif Vidéo K2/SC #58-796 €120,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
K2 Microscope Adapter Disc #87-429 €195,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Module de Focalisation K2 CentriTel™ #87-430 €2.550,00   Demande de Devis