| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €191,58 prix unitaire |
| Qté 5-9 | €169,54 prix unitaire |
| Qté 10-25 | €156,56 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance offrent une fiabilité optimale, même dans les conditions les plus extrêmes. Des matériaux de haute qualité combinés à des normes de fabrication les plus élevées garantissent des performances exceptionnelles. Différentes options de diamètres de lamelle et d'ouverture permettent à ces iris d'être intégrés avec succès dans une variété d'applications, y compris l'imagerie et les environnements à haute température. Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance sont dotés d'un boîtier résistant à la corrosion avec une finition mate et un alliage d'aluminium anodisé noir. L'écart angulaire connu pin/tab permet une évaluation précise des besoins de mouvement en avance.
Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre service d'ingénierie.
Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément.
| Outer Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Level Position E | Full Angular Range of Lever F | Stock No. |
| 94mm | 60mm |
0mm |
9mm | 4.5mm | 98° | #57-592 |
| #57-599 | ||||||
| 69mm | 40mm | 6.5mm | 3.25mm | 96° | #57-591 | |
| #57-598 | ||||||
| 48mm | 30mm | 5mm | 2.5mm | 100° | #57-590 | |
| #57-597 | ||||||
| 39mm | 22mm | 5mm | 2.5mm | 99° | #57-589 | |
| #57-596 | ||||||
| 29mm | 15mm | 5mm | 2.5mm | 97° | #57-588 | |
| #57-595 | ||||||
| 25mm | 12mm | 5mm | 2.5mm | 96° | #57-587 | |
| #57-594 | ||||||
| 117mm | 75mm | 9.5mm | 4.75mm | 97° | #57-593 | |
| #57-600 | ||||||
![]() |
||||||