Produit ajouté au panier

Diaphragme à Iris à Ouverture Zéro, Lamelles en Acier Inoxydable, 69 mm de dia. ext.

Zero Series

×
Stock #57-598 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€186,00
Qté 1-4
€186,00
Qté 5+
€164,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Max. (mm):
40.0
Diamètre Externe (mm):
69.0
Construction:
Anodized Aluminum Alloy, Stainless Steel Leaves
Angle Complet Gamme Levier (°):
96.00
Longueur Levier (mm):
16.00
Position Levier (mm):
3.3
Taille Levier (mm):
6.00 x1.50
Nombre de Feuilles:
Two sets of 7
Filetage :
N/A
Épaisseur (mm):
6.50

Propriétés optiques

Ouverture Min. (mm):
0.00

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
<400

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Iris se ferme complètement
  • Logement résistant à la corrosion
  • Forte résistance à la chaleur
  • Feuilles en acier bruni ou en acier inoxydable

Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance offrent une fiabilité optimale, même dans les conditions les plus extrêmes.  Des matériaux de haute qualité combinés à des normes de fabrication les plus élevées garantissent des performances exceptionnelles. Différentes options de diamètres de lamelle et d'ouverture permettent à ces iris d'être intégrés avec succès dans une variété d'applications, y compris l'imagerie et les environnements à haute température. Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance sont dotés d'un boîtier résistant à la corrosion avec une finition mate et un alliage d'aluminium anodisé noir. L'écart angulaire connu pin/tab permet une évaluation précise des besoins de mouvement en avance. 

Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre service d'ingénierie

Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément. 

 

Informations Techniques

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Level Position E Full Angular Range of Lever F Stock No.
94mm 60mm

 

 

 

 

 

 

0mm

9mm 4.5mm 98° #57-592
#57-599
69mm 40mm 6.5mm 3.25mm 96° #57-591
#57-598
48mm 30mm 5mm 2.5mm 100° #57-590
#57-597
39mm 22mm 5mm 2.5mm 99° #57-589
#57-596
29mm 15mm 5mm 2.5mm 97° #57-588
#57-595
25mm 12mm 5mm 2.5mm 96° #57-587
#57-594
117mm 75mm 9.5mm 4.75mm 97° #57-593
#57-600

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (&theta;-x, &theta;-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Faux-rond axial

Concentricité

Capacité de charge inversée

Entraînement par bras tangent

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Comprendre les sources d’erreurs dans le positionnement de précision

Les erreurs dans le positionnement des appareils peuvent être réparties en deux types : l’inexactitude et l’imprécision.

View Now

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC&reg; Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Cercle de perçage

Prototypage Optique Rapide

Réagir rapidement face au déclin du cycle de vie des produits. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Charge de moment

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Capacité de charge normale

Roulis

Yaw

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer