Produit ajouté au panier

Diaphragme à Iris à Ouverture Zéro, Lamelles en Acier Inoxydable, 29 mm de dia. ext.

Zero Series

×
Stock #57-595 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€106,00
Qté 1-4
€106,00
Qté 5+
€93,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Max. (mm):
15.0
Diamètre Externe (mm):
29.0
Construction:
Anodized Aluminum Alloy, Stainless Steel Leaves
Angle Complet Gamme Levier (°):
97.00
Diamètre Levier (mm):
3
Longueur Levier (mm):
12.00
Position Levier (mm):
2.50
Nombre de Feuilles:
Two sets of 6
Filetage :
M1.4 x 0.30mm
Épaisseur (mm):
5.00

Propriétés optiques

Ouverture Min. (mm):
0.00

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
<400

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Iris se ferme complètement
  • Logement résistant à la corrosion
  • Forte résistance à la chaleur
  • Feuilles en acier bruni ou en acier inoxydable

Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance offrent une fiabilité optimale, même dans les conditions les plus extrêmes.  Des matériaux de haute qualité combinés à des normes de fabrication les plus élevées garantissent des performances exceptionnelles. Différentes options de diamètres de lamelle et d'ouverture permettent à ces iris d'être intégrés avec succès dans une variété d'applications, y compris l'imagerie et les environnements à haute température. Les Diaphragmes Iris à Ouverture Zéro - Haute Performance sont dotés d'un boîtier résistant à la corrosion avec une finition mate et un alliage d'aluminium anodisé noir. L'écart angulaire connu pin/tab permet une évaluation précise des besoins de mouvement en avance. 

Pour une assistance spécifique aux applications OEM, veuillez contacter notre service d'ingénierie

Remarque : Montures de Diaphragmes à Iris vendues séparément. 

 

Informations Techniques

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Level Position E Full Angular Range of Lever F Stock No.
94mm 60mm

 

 

 

 

 

 

0mm

9mm 4.5mm 98° #57-592
#57-599
69mm 40mm 6.5mm 3.25mm 96° #57-591
#57-598
48mm 30mm 5mm 2.5mm 100° #57-590
#57-597
39mm 22mm 5mm 2.5mm 99° #57-589
#57-596
29mm 15mm 5mm 2.5mm 97° #57-588
#57-595
25mm 12mm 5mm 2.5mm 96° #57-587
#57-594
117mm 75mm 9.5mm 4.75mm 97° #57-593
#57-600