| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €385,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Systèmes InfiniTube™ FM est utilisé pour monter des objectifs conjugués à l'infini sur des caméras CCD, amenant des grossissements impossibles avec des objectifs ordinaires, tel qu'un grossissement 50X. Le système InfiniTube™ peut être configuré dans une large variété. Il peut être utilisé tout seul (InfiniTube™ #58-310 our #58-309) pour des applications ou l'illumination est produite à partir d'une autre source telle qu'un backlight ou d'une illumination directionnelle. Le Système InfiniTube™ FM peut aussi être configuré pour une illumination in-line avec des attachements. Le premier attachement in-line in-line (#58-313) fut conçu pour des objectifs ayant un grossissement 10X ou moindre et n'est pas conseillé pour des hautes puissances. Le second attachement in-line (#58-312) fut conçu pour fonctionner avec un efficacité supérieure lorsque utilisé avec des grossissements 10X ou plus, mais peut être utilisé avec tous grossissements. Tous les accessoires en ligne acceptent nos Guides de Lumière à Fibre Optique avec un diamètre de pointe de 0,312".
Note: Système standard pour capteurs 2/3" est toujours disponible.
| System Includes | Stock No. |
| InfiniTube In-Line Assembly Unit | #58-311 |
| Hitachi KP-D20B Camera | #55-837 |
| 15.1" Diagonal LCD Monitor (US version only) | #56-522 |
| Y-C Cable (6 ft.) | #39-255 |
| Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter | #58-316 |
| MI-150 Fiber Optic Illuminator | #55-718 |
| Fiber Optic Light Guide (48" L) | #39-367 |
| Fiber Optic Adapter | #38-944 |
| Standard Boom Stand | #54-120 |
| Rack & Pinion Mounting Plate | #54-123 |
| C-Clamp with ¼-20 Mounting Hole | #57-788 |