Produit ajouté au panier
Top Seller

Adaptateur Fibre Optique SX-6, DI de 0,316"

See More by Dolan-Jenner

#38-944, 0.316" ID, Fiber Optic Adapter SX-6

×
Sélection des spécifications
Diamètre Interne (pouces):
Numéro de Modèle:
Stock #38-944 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€46,00
Qté 1+
€46,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SX-6
Diamètre Interne (pouces):
0.316
Type d'Éclairage:
Accessory

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):
8.03
Diamètre Externe (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
9.50
Construction:
6061-T6 Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Produits

 Diamètre Interne (pouces)   Numéro de Modèle   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
0.191 MX-5
0.316 MX-6
0.565 MX-10
0.629 MX-11
0.191 SX-5
0.316 SX-6
0.565 SX-10
0.629 SX-11

En savoir plus

Les Adaptateurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner sont des accessoires pour la collimation de la lumière. Tous les adaptateurs sont construits à partir d’aluminium 6061-T6, ce qui les rend durables et résistants tout en restant légers. Les Adaptateurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner ont un diamètre extérieur de 25 mm. Les adaptateurs de guide de lumière sont nécessaires pour accoupler nos Guides de Lumière Fibre Optique à notre sélection d'Illuminateurs Fibre Optique.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer