Les Miroirs Métalliques Paraboliques Hors Axe sont généralemennt utilisés en applications UV à large bande, Visibles et IR. Contrairement aux optiques transmissives, où les propriétés du matériau ont un effet considérable sur la performance, les miroirs paraboliques hors-axe (OAP) ne sont pas dépendants de la longueur d’onde et sont donc dépourvus d’aberrations sur une gamme à large bande. Ceci favorise l’utilisation de ces OAP dans des systèmes d’instrumentation et laser, notamment de Schlieren, MTF, FLIR et FTIR utilisés avec des lasers IR tels que les lasers à cascade quantique. Les miroirs paraboliques hors axe offrent un accès libre au point focal et permettent ainsi de faire partie de conceptions de système compactes. Nos Miroirs en Substrat Métallique sont disponibles en options Hors Axe de 15°, 30°, 45°, 60°, ou 90° avec plusieurs traitements, y compris l’Or Nu et l’Aluminium Étendu.
Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® 50 Å sont conçus et fabriqués par Edmund Optics®. Ils minimisent la dispersion dans le spectre visible grâce un profil de surface de λ/8 RMS et une rugosité de surface inférieure à 50 Å RMS. Une variété d’options de traitement sont disponibles, y compris Or Protégé, Aluminium Protégé et Aluminium Amélioré UV. Chaque miroir est soumis à une inspection visuelle par un laser HeNe pour assurer une dispersion minimale. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe sont idéaux pour le recentrage, la collimation et l’expansion de faisceaux ainsi que pour les systèmes de test optiques, tels que les bancs de test de la fonction de transfert de la modulation (FTM).
✔ Rugosité de Surface pouvant descendre jusqu'à 50Å RMS
✔ Testés par Interférométrie
✔ Conception Métallique Robuste Sans Adhésif pour une Meilleure Conductivité Thermique
✔ Sans Aberration Chromatique ni Sphérique
✔ Conception et Fabrication Internes. Traitements Disponibles pour des Demandes Personnalisées
✔ En Stock pour une Livraison Immédiate
✔ Capacités de Conception ITAR
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.