Produit ajouté au panier
Guide de sélection des miroirs paraboliques hors axe
Edmund Optics Inc.

Guide de sélection des miroirs paraboliques hors axe

Introduction aux Miroirs Paraboliques Hors Axe

Les Miroirs Paraboliques ont la capacité de focaliser la lumière collimatée sans introduire d'aberration sphérique. Un Miroir Parabolique Hors Axe (OAP) est simplement une section latérale d'un miroir parabolique principal (Figure 1). La lumière collimatée qui arrive sur un miroir OAP est focalisée sur un point. Cependant, contrairement à un miroir parabolique centré, un miroir OAP présente l'avantage d'offrir un espace interactif plus important autour du point focal sans perturber le faisceau, comme le montre la Figure 2.

Miroirs paraboliques hors axe traités or
Figure 1 : Miroirs paraboliques hors axe traités or
Schéma d'un OAP montrant comment sa forme unique permet d'accéder au point focal du miroir
Figure 2 : Schéma d'un OAP montrant comment sa forme unique permet d'accéder au point focal du miroir

Selon la section d'une forme parabolique qu'un miroir OAP reproduit, l'angle entre le point focal et l'axe central du rayon peut être grand ou petit. La Figure 3 représente ce phénomène en modélisant respectivement un miroir de 15° et de 45° hors axe. Remarque : Il est important de maintenir le faisceau incident parallèle à l'axe optique, tout déplacement angulaire produisant une aberration comatique.

Schémas de miroirs OAP 15 degrés et 45 degrés
Figure 3 : Schémas de miroirs OAP 15° et 45°

Traitements de miroirs OAP

Edmund Optics propose des miroirs paraboliques hors axe avec une grande variété d'options de traitement, en stock et prêts à être expédiés immédiatement (Figure 4). Une conception et une fabrication entièrement personnalisées sont également possibles.

Courbes de réflectance pour les options de traitement des miroirs OAP
Figure 4 : Courbes de réflectance pour les options de traitement des miroirs OAP

L’impact de la rugosité de surface sur les performances

La rugosité des surfaces décrit les erreurs à haute fréquence spatiale sur les surfaces optiques. Elle influe sur la quantité de lumière dispersée involontairement par la surface dans différentes directions (Figure 5). Cet écart par rapport à la forme idéale de la surface est souvent mesuré en Angstroms (Å) et les OAP Edmund Optics® sont spécifiés comme ayant une rugosité de surface RMS <50Å ou <100Å. Pour en savoir plus, consultez notre Note d’Application Rugosité des miroirs paraboliques hors axe tournés au diamant.

Profils de dispersion typiques
Figure 5 : Profils de dispersion typiques montrant que les OAP de qualité standard (à gauche) produisent plus de lumière diffusée alors que les OAP TECHSPEC® 50Å comparables (à droite) réduisent la quantité de lumière diffusée indésirable

Guide de sélection des miroirs OAP

Le guide de sélection suivant fournit des informations utiles sur les différentes options de miroirs OAP disponibles chez Edmund Optics®.

Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC®
 Options de traitementOptions d'angle d’offsetOptions de rugosité de surfaceAlignement à travers les trous inclusConçus pour les impulsions laser ultrarapides
OAP d'Or Or nu et protégé
Ravg ≥94% à 700 - 800 nm
Ravg ≥97% à 800 - 2.000 nm
Ravg ≥98% à 2.000 - 12.000 nm
15°, 30°, 45°, 60° et 90° <50 Å et <100 Å Non Non
OAP Aluminium Aluminium protégé
Ravg ≥85% à 400 - 700 nm Ravg ≥97% à 2.000 - 12.000 nm

Aluminium amélioré


Ravg >89% à 250 - 450 nm
Ravg >85% à 250 - 700 nm
15°, 30°, 45°, 60° et 90° <50 Å et <100 Å Non Non
OAP Argent Argent protégé
Ravg ≥ 98% à 2 000 - 12.000 nm
90° <100Å Non Non
OAPs Raie Laser Traitements Raie Laser
Réflectivité >99,5% aux longueurs d'onde de conception Nd:YAG
90° <50 Å Non Non
OAPs Ultrarapides Traités Argent Amélioré Ultrarapides Traités Argent Amélioré
Ravg >99% à 600 - 1000 nm, 0°
Rs >99% à 540 - 1000 nm, 45°
Rp >98.5% à ~730 - 870 nm, 45°
90° <50Å Non Oui, dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2 à 600 - 1050 nmm
OAP avec Trous de Passage d'Alignement Traitement d’aluminium amélioré, d’aluminium protégé et d'argent protégé 90° <50Å Oui Non
Tableau 1 : Comparaison des différents OAP disponibles chez Edmund Optics

Capacités de personnalisation d’OAP

Les ingénieurs d'Edmund Optics® conçoivent et fraisent au diamant des OAP, des miroirs elliptiques hors axe et d'autres optiques personnalisés. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur notre fraisage au diamant en interne et visitez le lien ci-dessous pour en savoir plus et obtenir un devis.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

En savoir plus

Ressources supplémentaires

Ce contenu vous a-t-il été utile ?

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer