Produit ajouté au panier

Miroirs Hors Axe

Filter
Miroirs Paraboliques Hors Axe pour l’Ultraviolet Miroirs Paraboliques Hors Axe pour l’Ultraviolet
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement métallique amélioré pour une haute réflectivité dans les spectres UV profond (DUV) et visible
  • Longueur d’onde de conception de 190 nm
  • Rugosité de surface <50 Å RMS
High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors	Miroirs Paraboliques Hors Axe (OAP) Haute Performance en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrat de silice fondue de haute qualité
  • Rugosité de surface <10 Å pour une faible dispersion
  • Angle d'offset 90° pour une intégration facile
Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Or Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Or
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Traitement en Or Nu ou Protégé pour les applications NIR et IR
  • Option de rugosité de surface de 50 Å et 100 Å
  • Angle d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
  • Également disponibles : Miroirs avec Traitement en Aluminium et en Argent
Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Aluminium Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Aluminium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Nouveau
  • Traitements en aluminium pour les spectres UV, visible et IR
  • Variété de rugosités de surface, y compris 50 Å et 100 Å
  • Options d’angles d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
  • Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement en Or ou Argent
TECHSPEC® Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traité Argent TECHSPEC® Miroirs Paraboliques Hors Axe, Traité Argent
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Traitement en argent pour les spectres visible et IR
  • Rugosité de surface de 100 Å
  • Angle d'offset: 90°
  • Également disponibles : Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement en Aluminium ou Or
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors Miroirs Ellipsoïdaux Hors Axe
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Rugosité de surface < 100 Å pour une faible dispersion
  • Surfaces d'alignement fraisées au diamant
  • Idéaux pour la réflexion dans une conception finie conjuguée
TECHSPEC® Miroirs Paraboliques Hors Axe Traités Raie Laser TECHSPEC® Miroirs Paraboliques Hors Axe Traités Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
Miroirs Paraboliques Hors Axe Ultrarapides Traités Argent Amélioré Miroirs Paraboliques Hors Axe Ultrarapides Traités Argent Amélioré
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitement laser ultrarapide en argent amélioré pour les lasers Ti:saphir et dopés Yb
  • Dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2 à 600 - 1050 nmm
  • Rugosité de surface RMS ≤50 Å pour minimiser la dispersion
Miroirs Paraboliques Hors Axe avec des trous débouchants pour l'alignement Miroirs Paraboliques Hors Axe avec des trous débouchants pour l'alignement
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Trous débouchants parallèles aux faisceaux focalisés et collimatés
  • Gamme de traitements métalliques disponible
  • Rugosité de surface <50 Å RMS
Miroirs Paraboliques Hors Axe à Haute Performance Miroirs Paraboliques Hors Axe à Haute Performance
  • Substrat en verre de haute qualité
  • Précision de surface de λ/4 ou de λ/2
  • Adaptés aux applications UV et visible
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer