Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series d'Edmund Optics® offrent une valeur élevée avec des caractéristiques essentielles idéales pour des applications très variées, notamment pour l'enseignement, le prototypage et l'intégration dans des systèmes.
Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series constituent un choix idéal et rentable pour le montage d'optiques circulaires de diamètres métriques ou impériaux allant de 12,5 mm ou 12,7 mm à 100 mm ou 101,6 mm. Les vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI) permettent un mouvement souple lors des réglages angulaires précis (±3,5°). Les vis de réglage peuvent être actionnées à la main via la molette de réglage ou à l'aide d'une clé hexagonale (taille de la clé : 2 mm) via la molette de réglage noire anodisée à faible dispersion, qui peut être retirée pour un facteur de forme plus compact. Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series sont idéales pour les applications de R&D, de prototypage et d'intégration dans des systèmes OEM, avec un rapport coût/performance exceptionnel.
Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series comportent des trous de montage avec un contre-alésage conçu pour recevoir du matériel de montage M4 ou 8-32, et des filetages internes M6 x 1,0 pour une plus grande polyvalence de montage et une compatibilité directe avec les Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable et les Tiges à Pied TECHSPEC® ainsi qu’avec d’autres types de montage standard du secteur.
Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series se caractérisent également par une hauteur d'axe optique de base de 25,4 mm, qui augmente par incréments standard de 12,7 mm avec des montures plus grandes, ce qui rend les montures E-Series directement compatibles avec les montures optiques standard de l'industrie et les Montures Miroirs Optiques Cinématiques TECHSPEC®. LesTiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable et les Tiges à Pied TECHSPEC® sont également conçus avec des incréments de hauteur de 25,4 mm, ce qui garantit que le montage et l'intégration du système sont simples et faciles.
Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series de 76,2 mm et 101,6 mm comportent également deux trous supplémentaires de 3 mm de diamètre, décalés de 25 mm par rapport aux trous de montage, qui permettent un alignement plus facile et plus précis, notamment dans les applications OEM.
E-Series contre TECHSPEC® | ||
Ligne de Produits | E-Series | TECHSPEC® |
---|---|---|
Filetages de la vis de réglage | 101,6 TPI | 100 TPI |
Molettes de réglage | Molettes de réglage amovibles | Molettes de réglage amovibles |
Matériaux de contact de la vis de réglage | Acier inoxydable trempé | Acier inoxydable trempé |
Plage Tip-Tilt | ±3,5° | ±5° |
Filetages de montage | M4, 8-32 et M6x1,0 | M4 et 8-32 |
Nombre de vis de réglage | 2 | 2 ou 3 |
Diamètres optiques compatibles | 0,5”, 1”, 2”, 3” et 4” | 0,5", 1" et 2" |
Caractéristiques supplémentaires | Découpes pour les doigts pour un placement plus facile de l'optique | |
Vis de blocage de filetage à pointe de cuivre |
INFORMATIONS TECHNIQUES ET NOTES D’APPLICATIONS
Notes d'Applications
CALCULATEUR D’EQUATIONS COMMUNES
Outils Techniques
TUTORIALS & PRODUCT OVERVIEWS
Vidéos
NOUVEAUX PRODUITS & TECHNOLOGIES
TENDANCES EN OPTIQUE
TELECHARGER DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE
Links to Industry Articles
Publications
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.