- Se branchent directement entre un objectif et n'importe quelle caméra à monture C
- Filtres passe-bande UV, VIS et SWIR étroite disponibles
- Recommandés pour les objectifs grand angle
- Fenêtres de protection UV disponibles
- Bande passante étroite 10 nm
- Léger, flexible et épaisseur ultra-fine de 400 µm
- Conception durable et insensible aux rayures
- Blocage ≥OD 8 et pic de transmission minimum de >95% dans la bande passante
- Conçus pour les fluorophores courants de la qPCR
- Filtres d’excitation et d’émission disponibles
- Longueurs d'onde communes pour les fluorophores populaires
- Filtres d’excitation et d’émission disponibles
- Transmission >93%
- Blocage >OD6, <3% du bord de la bande
- Également disponibles : Ensembles de Filtres de Fluorescence et Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés
- Optimisés pour une utilisation avec les LEDs les plus populaires
- Plusieurs tailles et filetages de montage sont disponibles pour faciliter la compatibilité avec les systèmes
- Transmission ≥85%
- Également disponibles : Filtres Montés de Vision Industrielle Haute Performance et Filtres Colorés Montés
- Diverses raies laser UV, VIS et NIR disponibles
- Blocage et transmission élevés
- Coupures brusques
- Transmission élevée, blocage profond
- Larges bandes passantes, idéales pour les applications d'imagerie
- Disponibles avec des longueurs d’onde centrales pour le VIS et l’IR
- Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 10 nm et 25 nm également disponibles
- Conçus pour être utilisé avec les fluorophores courants
- Filtres d’excitation et d’émission disponibles
- Transmission élevée avec un blocage profond >OD 6,0
- Filtres de Fluorescence et Ensembles de Filtres de Fluorescence Montés également disponibles
- Nombreuses bandes passantes sur un même filtre
- Pic de transmission élevé, excellent blocage
- Adaptés au visionnage simultané de plusieurs fluorophores
- Combiner avec des Filtres Dichroïques de Fluorescence pour optimiser la performance.
- Filtres dichroïques, d’excitation, d’émission pour l’imagerie par fluorescence
- Transmission > 93% et blocage OD 6 pour un contraste maximal
- Traitements par pulvérisation sur le substrat
- Des Ensembles de Cubes de Filtres Prémontés TECHSPEC® sont également disponibles.
- Garantissent un Alignement Exact des Jeux de Filtres
- Faciles à Adapter sur des Microscopes Ordinaires
- Disponibles pour une Variété de Longueurs d'onde
- Ensembles de Filtres à Fluorescence TECHSPEC® Non Montés Egalement Disponibles
- Longueurs d’onde centrales à partir de 193 nm
- Traitement passe-bande de première surface avec surcouche protectrice
- Substrat de silice fondue UV
- Parfaitement adaptés à l'analyse gazeuse
- Longueurs d'onde de conception entre 2,7 et 12,4 μm
- Filtre interférentiel à substrat unique
- Bandes plus étroites et transmissions plus élevées disponibles
- Blocage extrêmement élevé allant jusqu’à 10 OD
- Tolérances CWL aussi limitées que 0,05 nm
- Bandes Étroites pour des Lasers à Solides et à Gaz
- Larges Bandes pour les Diodes Laser
- Forte Transmission, Blocage Profond
- Ultra-Haute Transmission >90%
- FWHM Typiquement Etroite <0.38% de Longueur d'Onde Laser
- Performance Hors du Commun et Fiabilité
- Largeurs de bande entre 0,2 et 5,0 nm
- Blocage OD 4,0 entre 200 et 1200 nm
- Conceptions personnalisées rapides disponibles
- Également disponibles : Filtres Passe-Bande Ultra-Étroite à Traitement Dur
- Disponibles aux longueurs d'onde centrales de l'UV, du visible et de l'IR
- Largeur de bande de 10 à 80 nm disponibles
- Parfaits pour les applications biomédicales et l'intégration dans l'instrumentation
- Options de CWL comprises entre 193-399 nm, 400-699 nm, et 700-1650 nm disponibles
- Disponibles aux longueurs d'onde centrales de l'UV, du visible et de l'IR
- Largeur de bande de 10 à 80 nm disponibles
- Parfaits pour les applications Biomédicales et l'intégration de composants d'instrumentation
- Options de CWL comprises entre 193 et 399 nm, 400 et 699 nm et 700 et 1650nm disponibles
- Disponibles aux longueurs d'onde centrales de l'UV, du Visible et de l'IR
- Largeur de bande de 10 à 80 nm disponibles
- Parfaits pour les applications biomédicales et l'intégration dans des systèmes
- Options de CWL de 193 - 399 nm, 400-699 nm, et 700-1650 nm disponibles
- Coffrets Disponibles pour nos Filtres Interférentiels Passe-Bande
- Versions Visible et Proche Infrarouge
- Options de Filtres Montés de Diamètre 12,5 mm et 25 mm
- Remarque : changement potentiel d'emballage
- Absorption élevée dans le NIR
- Conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles à forte humidité
- Une taille de 50 x 50 mm avec une épaisseur de 1 mm
- 20 types de verres SCHOTT standard
- Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
- Régions passe-bande UV, visible et IR
- Largeurs de bande étroites à transmission forte
- Diamètre de faisceau d'entrée optimum de 0,5 x 10,0 mm
- Blocage OD4
- Filtres Variables Linéaires à Transition également disponibles
- Transmission Supérieure à 90 % à la Longueur d'Onde de Conception
- Conception à Haute Résistance
- Conçus pour les Applications Laser
- Filtrage et mesure de la lumière des objets astronomiques
- Idéaux pour l'étalonnage photométrique
- Filtres UBVRI
- Conçus pour les longueurs d'onde courantes des LED et des diodes laser
- Conception ultra-mince, insensible aux rayures
- Faciles à intégrer dans les appareils portables
·
- Transmission dans la bande passante jusqu'à 80%
- Options de longueurs d'onde de 441,6 à 1064 nm avec des largeurs de bande de 10, 20 et 40 nm
- Idéaux pour les applications médicales et analytiques
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.