Produit ajouté au panier

Filtres Passe-Bande Linéairement Variables

#88-365

#88-365 #88-366
×

Les Filtres Passe-Bande Linéairement Variables sont des filtres optiques traités avec précision, dont les propriétés spectrales varient linéairement sur ​​toute la longueur du filtre. Ils présentent une transmission élevée à l'intérieur des bandes passantes étroites et un blocage profond de la lumière non désirée afin d'optimiser les performances du système à la longueur d'onde requise. La réponse spectrale peut être corrigée simplement en déplaçant la position du filtre par rapport à la source lumineuse. De plus, un seul Filtre Passe-Bande Linéairement Variable peut remplacer plusieurs filtres spécifiques de manière à simplifier la configuration du système et réduire le poids.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer