Cette unité in-line est utilisée pour monter des objectifs Mitutoyo ou Achrovid™ à longue distance de travail à des caméras CCD, amenant d'impossibles grossissements avec des objectifs vidéo ordinaires, tel qu'un grossissement 50X. Le système InfiniTube™ peut être configuré dans une large variété. Il peut être utilisé tout seul (InfiniTube™ Standard #56-125) pour des applications ou l'illumination est produite à partir d'une autre source telle qu'un backlight ou d'une illumiantion directionnelle.
Le premier attachement in-line (#56-126) fut conçu pour des objectifs ayant un grossissement 10X ou moindre. La seconde unité in-line (#56-191) fut conçue pour fonctionner avec une meilleure efficacité lorsque utilisée avec des grossissements 10X ou plus, mais peut être utilisée avec tous grossissements. Une Assemblée InfiniTube™ In-line (#54-590) est également offerte, comprenant l'InfiniTube™ Standard et l'attachement in-line pour de plus forts grossissements. Cette assemblée peut être utilisée avec tous les grossissements. Un support de filtre, qui s'attache à l'InfiniTube™ lui-même, peut être ajouté aux systèmes pour introduire des filtres de diamètre 25mm. Ces objectifs sont généralement utilisés en microscopie et inspection wafer.
En utilisant un séparateur et un port d'illumination sur le côté avec des optiques collimatrices, l'Assemblée In-Line™ (#54-590) procure une illumination incidente parallèle à l'axe optique (coaxiale). l'Illumination coaxiale nécessite un Illuminateur Fibre Optique optionnel et un Guide Lumineux Fibre Optique de diamètre ¼".
Une version de l'InfiniTube™ est spécifiquement conçue pour des objectifs Zeiss ICS-corrigés (#58-538, tube objectif 160mm . Plus court que le modèle standard, ce modèle à une correction de couleur pour l'utilisation exclusive avec les objectifs Zeiss EC Plan-Neofluar®.
L'adaptateur RMS (#53-786) est nécessaire pour connecter #58-538 aux objectifs Zeiss ICS. Puisque la plus légère variation affectera de tels petits champs de vision vus avec l'InfiniTube™, nous recommandons l'équipement d'isolation vibration lorsque utilisé avec des objectifs ayant des grossissements plus élevés que 10X. Nous recommandons également l'utilisation d'un mécanisme de focalisation (tel que le mouvement Rack et Pinion #54-794) lors d'une utilisation de l'objectif uniquement.
Une bride de montage (#57-788) est incluse avce #54-590, #56-125 et #58-538. Notez que les objectifs, adaptateur objectif, guide lumineux et illuminateurs ne sont pas inclus.
#54-562 System Includes | |
Item | Stock No. |
InfiniTube In-Line Assembly Unit | #54-590 |
Hitachi KP-D20B Camera | #55-837 |
15.1" LCD Monitor (US Version Only) | #56-522 |
Y-C Cable (6 ft.) | #39-255 |
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter | #53-787 |
MI-150 Fiber Optic Illuminator | #55-718 |
Fiber Optic Light Guide (48" L) | #39-367 |
Fiber Optic Adapter | #38-944 |
Standard Boom Stand | #54-120 |
Rack & Pinion Mounting Plate | #54-123 |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Tube Doubleur DL (2X) pour Objectifs Infinity | #39-686 | €255,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur Objectif Mitutoyo/Achrovid (M26 vers M27) | #53-787 | €90,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur Objectif Olympus UIS/Zeiss ICS (RMS vers M27) | #53-786 | €90,00 Demande de Devis |
|
||
Nikon CF160 Objective Adapter (M25) | #54-589 | €90,00 Demande de Devis |
|
||
Collector I (faible puissance de grossissement) | #59-721 | €310,00 Demande de Devis |
|
||
Collector II (High Power) | #59-722 | €310,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.