Produit ajouté au panier

Objectifs de Microscope Infinity Achrovid™

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
  • Objectifs de Microscope Dédiés pour la Vidéo
  • Distance de Travail de 37 mm et 17,3 mm
  • Conçus pour Etre Utilisés en Parallèle avec d'Autres Produits Infinity

Cette nouvelle série développée par Infinity Achrovid™ est un complément à très bon marché par rapport aux Objectifs traditionnaux Mitutoyo à Longue Distance de Travail. Tous les objectifs Achrovid™ possèdent une distance de travail de 17,3 mm ou 37 mm et un filetage M26 Whitworth couramment utilisé en industrie. Ils sont compatibles, via un adaptateur, avec le système d' Assemblée In-Line InfiniTube™.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer