| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €3.185,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Conçus pour rencontrer les applications d'imagerie les plus demandées, le KV (avec les 5 objectifs) procure un grossissement primaire de 0.10-3.0X. Des adaptateurs optionnels pour les objectifs Mitutoyo et Achrovid™ corrigés à l'infini et objectifs RMS permettent au KC d'être utilisé comme microscope conventionnel, dans un petit ensemble par rapport aux corps de microscope et la facilité de connecter des caméras vidéo.
Ils possèdent une large distance de travail et de forts grossissements. Approprié pour un contrôle qualité on-line en production, spécifiquement pour la mesure. Adaptateurs LDL et LFA se filetent sur monture C. LFA procure une couverture pour des caméras à large format (adaptateur de monture F inclut, capteur max 24 x 36mm). Objectifs interchangeables sur le bâti principal.
Un illuminateur fibre optique et un guide d'anneau lumineux sont recommandés lors de l'utilisation de l'objectif IF4. Un attachement coaxial, #56-191 peut être utilsié pour des applications nécessitant une illumination coaxiale.
L'objectif motorisé KC vient complet avec une unité de contrôle CE analogique, câble moteur/contrôleur et une alimentation d'énergie universelle CE (110V et 220V). L'unité de contrôle permet à l'utilisateur de varier la focalisation ainsi que la vitesse et la direction à laquelle la focalisation apparaît.
| Objective | IF1 | IF2 | IF3 | IF3.5 | IF4 |
| Primary Magnification | 0.36 - 0.75X | 0.51 - 0.91X | 0.80 - 1.28X | 1.80 - 2.29X | 2.29 - 2.98 |
| Field of View (½" Sensor / Horiz.) | 18 - 8mm | 12.5 - 7mm | 8 - 5mm | 3.55 - 2.8mm | 2.8 - 2.15mm |
| Working Distance (mm) | 490 - 272 | 343 - 220 | 213 - 156 | 100 - 83 | 73 - 63 |
Note: Main body is required for these objectives.