Produit ajouté au panier

Sonde de Réflexion/Rétrodiffusion Résistante à la Solarisation, Acier Inox. BX

See More by Ocean Optics
×
Stock #90-561 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€983,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €983,00 prix unitaire
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
QR400-7-VIS-BX
Title:
Visible-NIR Reflection/Backscatter Probe, Stainless steel BX

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre du Coeur (μm):
400
Matériau Jaquette:
Stainless Steel BX
Rayon de Courbure à Long Terme (cm):
16
Rayon de Courbure à Court Terme (cm):
8

Propriétés optiques

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2100

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Échantillonnage polyvalent pour la réflectance diffuse, spéculaire, la rétrodiffusion et la fluorescence
  • Modèles VIS-NIR (400-2100 nm), UV-VIS (180-1100 nm) et résistant à la solarisation
  • Enveloppe durable, ferrules et fibre résistante à la solarisation
  • Sonde résistante à la solarisation extrême (XSR) dotée d'une fibre à très faible perte pour une exposition intense aux UV
  • Se connectent directement aux spectromètres et accessoires Ocean Optics

Les Sondes de Réflexion/Rétrodiffusion Ocean Optics sont des outils d'échantillonnage compacts, couplés à des fibres pour mesurer la réflectance diffuse et spéculaire, la rétrodiffusion ou la fluorescence dans les solides, les solutions ou les poudres, et se connectent directement avec les spectromètres et accessoires d'Ocean Optics. Elles fournissent des informations quantitatives sur la couleur, l'apparence et la composition chimique d'un échantillon. Choisissez parmi les modèles visible-NIR, résistant à la solarisation ou XSR pour des applications allant des mesures de routine de la réflectance aux mesures UV exigeantes. Les Sondes de Réflexion/Rétrodiffusion Ocean Optics peuvent être optimisées pour les applications UV, la sonde XSR étant dotée d'une fibre à très faible perte conçue pour résister à une exposition sévère aux UV.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;