Produit ajouté au panier

Contrôleur Digital Basique, 12V, 1 canal

See More by CCS
×
Stock #19-968 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€555,00
Qté 1+
€555,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
PD2-3012-A
Nombre de Chaînes:
1
Fabricant:
CCS

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
124 x 84 x 170

Performances

Consommation de Puissance (W):
28

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):
12

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

CCS Flat Dome Lights can be powered and controlled using one of the PD2 or PD3 Series Digital Controllers. Both series of controllers have a selectable LED input voltage and LED power consumption, allowing them to be configured for use with a variety of lights. The PD2 Digital Controllers offer a simple plug-and-play solution with coarse and fine intensity control knobs, and a Dsub terminal for external control. The PD3 Digital Controller provides the same basic control as the PD2 Series but features a digital display, intensity control using Ethernet, TCP/IP and UDP/IP Ethernet communications for external control, and external trigger inputs to strobe lights.

Note: The total power consumption of the connected lights must be 28 W or less.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Boîtier fin, compact et léger
  • Disponible en plusieurs couleurs de LED
  • Large gamme de tailles, formes carrées et rectangulaires

Les Éclairages de Dôme Plats CCS sont idéaux pour obtenir un éclairage similaire à celui des éclairages coaxiaux ou de dôme standard, mais dans une unité plus légère et plus compacte. Si les éclairages de dôme standard permettent de créer un environnement lumineux diffus qui minimise la réflexion spéculaire, leur taille mécanique et l'ouverture de l'image par un petit trou sur le dessus limitent leur utilisation dans les applications compactes. Les Éclairages de Dôme Plats fournissent les mêmes environnements d'éclairage diffus qu'un éclairage de dôme standard, mais dans un boîtier plat de 10 mm d'épaisseur avec une grande zone d'imagerie, ce qui augmente considérablement les options de distance de travail, de profondeur de champ et de champ de vision. Les Éclairages de Dôme Plats CCS peuvent également être utilisés à de longues distances de travail pour recréer l'environnement lumineux d'un éclairage coaxial, qui permet de réduire les ombres et présente un éblouissement minimal. Grâce à cette flexibilité, les Éclairages de Dôme Plats conviennent à un large éventail d'applications industrielles et d'imagerie, en particulier lorsqu'il s'agit d'imager des surfaces texturées, brillantes ou inégales.

Titre   Nombre de Chaînes   Connecteur  ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contrôleur Digital Basique, 12V, 1 canal 1 - #19-968 €555,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur Digital Basique, 24V, 2 canaux 2 - #19-969 €725,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur Digital Avancé, 24V, 3 canaux 3 - #19-970 €965,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur SM, 5 m - SM #19-971 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur FCB-5-FL à Fils Volants - Flying Leads #20-171 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur FCB-1 - SM #20-172 €28,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur FCB-1-FL à Fils Volants - Flying Leads #20-175 €28,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filter

Illumination Spot Size Calculator

Types d'éclairage courants

Vous hésitez sur le type d'éclairage à utiliser pour votre système ? Découvrez les avantages et les inconvénients des différents types d'éclairage chez EO.

View Now

Utilisation d'un éclairage structuré

L’éclairage est un élément essentiel dans tout système de vision, et peut souvent faire la différence entre un bon système d’imagerie et un d’excellente qualité.

View Now

Spectrolight Mighty Light Product Overview

The Mighty Light is a self-contained, low-noise, tunable source of broadband visible and NIR light featuring a tungsten halogen lamp and output power up to 2W

View Now

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Basic to manually tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

View Now

Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto Product Overview

Learn how to use a Spectrolight Flexible Wavelength Selector Auto to automatically tune the emitted wavelength range of a Spectrolight Mighty Light Illuminator

View Now

What is ripple in illuminators and how does it affect my video system?

What is the advantage of high frequency illumination?

What are the advantages of LED Illumination?

Candela

Température de couleur

Éclairage diffus

Éclairage directionnel

Éclairage brillant

Flux lumineux

Lux

Éclairage en silhouette dans la vision industrielle

Rétroéclairage adapté > mesure précise et détection des bords > en savoir plus chez Edmund Optics !

View Now

Techniques de Polarisation à Succés

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

View Now

Spectrolight Mighty Light Accessories Overview

Modular accessories adapt the Spectrolight Mighty Light Illuminator for tuning to a specific wavelength, fiber coupling, collimating, homogenizing, and more

View Now

How to Achieve Optimal Collimation with Fiber Optics

Collimated light is required for many fiber optic applications. Using the proper setup, fiber optic collimating lenses or ball lenses, and some optical know-how, you can achieve optimal collimation.

View Now

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

View Now

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

Do you have C-Mount components to make an in-line illumination assembly?

What are the advantages of Fiber Optic Illumination?

What is the difference between flexible, quartz and liquid fiber optic light guides?

What diameter beam will a light guide output?

Why do fiber optic light guides lose so much energy?

How do fiber optic light guides connect to fiber optic illuminators?

Éclairage axial

Angle d'ouverture

Densité de puissance

Guide de lumière annulaire

Éclairage en ligne

Utiliser un éclairage en ligne dans un système optique ? Edmund Optics compare les éclairages et explique le bon moment pour l'utilisation en ligne.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.2: The W of Illumination Geometry

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.5: Backlights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

View Now

Illumination: The Third Pillar of Imaging System Design

Understanding unique machine vision illumination methods

Can I use an illuminator alone to affect the spectral contrast of my image?

Capteur monochrome

Understanding Collimation to Determine Optical Lens Focal Length

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

View Now

Éclairage à fond noir

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Labo d’imagerie EO 3.1 : Introduction aux concepts d'éclairage

Apprenez à spécifier les composants d'un système d'imagerie.

View Now

Éclairage à fond clair

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer