![CCS Low-Angle LED Ring Lights](https://productimages.edmundoptics.com/10448.jpg?w=305&quality=80)
- Angle de montage étroit de 30° pour les LED
- Conçus pour une puissance de sortie constante sur des périodes de fonctionnement prolongées
- Idéaux pour l'éclairage à fond noir en ligne
![Éclairages de Dôme Plats CCS](https://productimages.edmundoptics.com/10178.png?w=305&quality=80)
- Boîtier fin, compact et léger
- Disponible en plusieurs couleurs de LED
- Large gamme de tailles, formes carrées et rectangulaires
![CCS High-Angle LED Ring Lights](https://productimages.edmundoptics.com/10447.jpg?w=305&quality=80)
- Éclairage direct à grand angle pour une intensité uniforme
- Conçus pour une puissance de sortie constante sur des périodes de fonctionnement prolongées
- Idéaux pour l'éclairage à fond clair en ligne
![Éclairages LED Carrés à Angle Étroit de CCS](https://productimages.edmundoptics.com/10464.jpg?w=305&quality=80)
- Inspection améliorée des objets rectangulaires et carrés par rapport aux anneaux lumineux
- Éclairage à faible angle dans quatre directions
- Idéaux pour l'inspection des emballages alimentaires et des cartes de circuits imprimés
![Éclairages Coaxiaux Haute Résolution de CCS](https://productimages.edmundoptics.com/10465.jpg?w=305&quality=80)
- Une conception unique pour éviter les images fantômes
- Disponibles en rouge, blanc et bleu
- Idéaux pour une utilisation avec des caméras haute résolution
![Barres Lumineuses Infrarouge (IR) CCS](https://productimages.edmundoptics.com/10604.jpg?w=305&quality=80)
- Options de longueur d'onde de 850 ou 940 nm
- Boîtier compact et léger
- Configurations à une ou quatre barres disponibles
![Éclairages Coaxiaux Plats à Motif Linéaire de CSS](https://productimages.edmundoptics.com/10489.jpg?w=305&quality=80)
- Détection d’imperfections sur les surfaces réfléchissantes
- Motif linéaire projeté à travers une plaque de diffusion guidant la lumière
- Plusieurs longueurs d'onde et distances de travail disponibles
![Spots Lumineux LED de CCS](https://productimages.edmundoptics.com/10488.jpg?w=305&quality=80)
- Idéaux pour les applications d’alignement et de mesure
- Options de boîtier en L et cylindrique
- Disponibles avec un embout de 8 mm ou 12 mm
![Anneaux Lumineux Haute Intensité de CCS](https://productimages.edmundoptics.com/10466.jpg?w=305&quality=80)
- Source de lumière diffuse uniforme de haute intensité
- Canaux de sortie commutables pour rouge, vert, bleu et blanc
- Éclairage pour la reconnaissance de texte (OCR) et les applications d'examen des couleurs
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.