Produit ajouté au panier

Pilote de Lentilles Électrique Industriel Optotune 4i | EL-E-4I

See More by Optotune

Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I, #88-940

×
Stock #88-940 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€445,00
Qté 1+
€445,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Specialty Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Hauteur (mm):
13.5
Longueur (mm):
99.05
Largeur (mm):
19.00

Electrical

Fréquence Maximale de l'Actualisation de Sortie (kHz):
>100
Courant d'Utilisation (mA):
-250 to +250
Consommation de Puissance (W):
0.05 - 1.1

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
USB Type A (to PC), 6-way Hirose requires cable #88-941

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +65
Température de Stockage (°C):
-40 to +85

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Lentilles Industrielles Focalisables d'Ouverture Utile 16 mm d'Optotune, éliminent tout besoin de sous-systèmes optomécaniques qui seraient sinon nécessaires pour modifier la distance focale de votre application d’imagerie. Elles disposent de larges ouvertures utiles et sont proposées dans de nombreuses options de montage de vision industrielle très prisées, ce qui les rendent parfaites pour les systèmes d’inspection et de détection. Ces lentilles offrent une focalisation continue de -2 à +3 dioptries, contrôlée par une connexion industrielle Hirose. Les Lentilles Industrielles Focalisables d'Ouverture Utile 16 mm d'Optotune n’affichent aucune auto-fluorescence et réduisent la lumière indésirable sur le détecteur tout en disposant d’un régulateur de température intégré pour améliorer ses effets thermiques, et procurer une reproductibilité de boucle généralement de 0,1 dioptries. Les lentilles sont fabriquées en polymère à faible dispersion et sont dotées d'un traitement antireflets à large bande

Remarque : Les câbles Hirose, dispo en longueur de 1 m (#88-941), 3 m (#33-468) ou 5 m (#23-852) et le pilote de lentille (#88-940) sont vendus séparément. Le Contrôleur de Lentilles Industrielles TR-CL180 de Gardasoft (#13-803) est un accessoire optionnel qui permet un contrôle répétable et précis des Lentilles Industrielles Focalisables Optotune. Les fichiers optiques sont disponibles pour modéliser l’effet d’une lentille de décalage sur toute la gamme focale.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contrôleur de Lentilles Industrielles TR-CL180 de Gardasoft #13-803 €1.300,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Hirose 6 Voies Mâle/Femelle, Longueur de 5 m #23-852 €145,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Hirose 6 Voies Femelle à Mâle, Longueur de 3 m #33-468 €132,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length #88-941 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Pilote de Lentilles Électrique Industriel Optotune 4i | EL-E-4I #88-940 €445,00   Demande de Devis