Produit ajouté au panier

Optotune

Optotune est une société suisse d'électro-optique fondée en 2008 qui développe et fabrique des composants optiques innovants accordables électroniquement. La technologie de base d'Optotune est constituée de lentilles focalisables qui reposent sur le principe de fonctionnement de l'œil humain. Son portefeuille croissant de composants optiques réglables électroniquement comprend également des réducteurs de speckle laser, des miroirs de direction rapide de faisceau et des prismes réglables. Les composants optiques d'Optotune peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications et de marchés optiques tels que la vision artificielle (c'est-à-dire la lecture de codes-barres et la vision robotique), la microscopie, l’usinage de matériaux par laser, l'ophtalmologie, les sciences médicales, les projecteurs, la RV, les modules de caméras compactes, ainsi que dans l'industrie automobile Optotune s'efforce de résoudre les défis où l'optique conventionnelle échoue en utilisant leur expertise en optique et en mécanique, ainsi que leur passion pour la technologie. Edmund Optics® est fière d'être un partenaire de distribution mondial d'une large gamme de composants optiques réglables électroniquement d'Optotune.

Optotune Beam Shifters Décaleurs de Faisceau Optotune
  • Augmentent la résolution jusqu'à 4 fois avec une grande précision de la position angulaire
  • Temps de transition rapides avec un design léger et compact
  • Contrôleur Optotune ICC-4C-2000 requis (#23-717)
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Miroirs de Direction Rapide de Faisceau Optotune
  • ±50° de balayage optique
  • Options de traitement des miroirs en or ou argent protégé et diélectrique VIS
  • Boîtier compact de 45 mm de diamètre
  • Contrôle via USB, SPI ou entrée analogique
Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 3 mm à Connecteur FPC Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 3 mm à Connecteur FPC
  • Focalisation continue
  • Taille compacte
  • Large plage de réglage focal
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 10 mm à Connecteur Hirose
Top Seller
Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 10 mm à Connecteur FPC Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 10 mm à Connecteur FPC
Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 16 mm à Connecteur Hirose Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 16 mm à Connecteur Hirose
Top Seller
Optotune Lens Driver 4 and 4i Pilotes de Lentilles Optotune 4 et 4i
Top Seller
  • Conçus pour contrôler des Lentilles Focalisables d'Optotune
  • Intervalle de contrôle de -250 à +250 mA avec une précision de 12 Bits
  • Logiciel du pilote facilement téléchargeable
Lentilles Optotune Focalisable Manuellement Lentilles Optotune Focalisable Manuellement
  • Distance focale ajustable manuellement
  • Forme de lentilles convertible de concave à convexe
  • Traitées AR sur une large bande spectrale pour des performances accrues sur toute la plage de longueurs d'onde
Contrôleurs de Courant ICC d'Optotune Contrôleurs de Courant ICC d'Optotune
  • L’ICC-1C contrôle une seule Lentille Optotune
  • L’ICC-4C-500 contrôle jusqu'à 4 Lentilles Optotune simultanément
  • L’ICC-4C-2000 contrôle les Décaleurs de Faisceau et les Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision d’Optotune
  • Piloté par l'interface graphique du cockpit Optotune, le SDK, ou un signal analogique
  • Pilotes de Lentilles Optotune et Contrôleurs Gardasoft également disponibles
Optotune Fine Steering Mirrors Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision Optotune
  • Plage de direction du faisceau en milliradians (mrad) avec une résolution de μrad
  • Traitements métalliques ou diélectriques pour les lasers de faible à forte puissance
  • Idéaux pour les applications de vobulation laser
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer