Produit ajouté au panier

Module de Microscope Numérique Opto IM Profile M

×
Stock #29-119 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.530,00
Qté 1+
€6.530,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
IP10-08X03CU5101
Type:
Color camera
Remarque:
3m USB 3.1 Cable Included
Type d'Éclairage:
Transmitted light 4000K

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.42 x 0.35
Dimensions (mm):
193 x 140 x 40
Poids (g):
1400

Propriétés optiques

Grossisse-
ment:
20x
Distance de Travail (mm):
3.6
Resolution (lp/mm):
900

Capteur

Taux d'Image (fps):
36.00
Composante d'Imagerie:
IMX264
Résolution (MegaPixels):
5.04
Profondeur de Pixel:
8/10/12 bit
Pixels (H x V):
2,456 x 2,054
Type d’Obturateur:
Global
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensor (mm):
11.05

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
USB 3.1 Gen.1, Type C

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Microscope numérique avec optiques, caméra couleur ou monochrome et éclairage intégrés
  • Interface USB 3.1 Plug & Play
  • Logiciel de capture d'images et SDK inclus
  • Mires de calibration et mires de particules disponibles

Les Modules de Microscope Numérique Opto IM Profile M sont un système de microscope complet, compact et facile à utiliser, équipé d'un système de grossissement de 20X, d'une caméra IMX264 5 MP et d'un éclairage en lumière blanche transmise de 4000K, le tout dans un boîtier en aluminium. Ne nécessitant aucun objectif supplémentaire, ces modules en forme U sont faciles à installer, portables et dotés d'une interface USB 3.1 permettant une configuration simple sans compromis sur les performances. Les Modules de Microscope Numérique Opto IM Profil M comprennent le logiciel OptoViewer 2.0 pour le contrôle de la caméra et de la lumière ainsi que pour des tâches simples de mesure et de documentation. Ces modules de microscope numérique sont idéaux pour l'imagerie en cytométrie de flux et les applications de pathologie, ainsi que pour de nombreuses applications de qualité, de métrologie et de recherche et développement.

Remarque : Chaque unité comprend un câble USB 3 de 3 m.

La calibration optique et les tests de résolution peuvent être réalisés avec la Mire de Calibration Micro V2 (en option), qui comporte quatre quadrants uniques combinant des mires de résolution et des échelles de mesure, et la Mire Standard de Particules, qui permet de mesurer et d'analyser des objets de formes et de tailles différentes ou d'obtenir une résolution en paires de lignes par millimètre.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble USB 3.1, 1 m #29-110 €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble USB 3.1, 3 m #29-111 €58,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice pour Table de Labo #29-115 €153,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Plateforme Manuelle XYZΦ #29-114 €1.225,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Mire Standard de Particules #29-112 €1.115,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Mire de Calibration Micro V2 #29-113 €1.000,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer