Produit ajouté au panier

Mire Standard de Particules

Particle Standard Target

Particle Standard Target

Particle Standard Target
×
Stock #29-112 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.095,00
Qté 1+
€1.095,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Numéro de Modèle:
043-102302-72
Dimensions (mm):
70 x 70 x 2

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Microscope numérique avec optique, caméra et éclairage intégrés
  • Interface USB 3.1 Plug & Play
  • Logiciel de capture d'images et SDK inclus
  • Mires de calibration et mires de particules disponibles

Le Module de Microscope Numérique Opto IM Profile M est un système de microscope complet, compact et facile à utiliser, équipé d'un système de grossissement de 20X, d'une caméra couleur IMX264 de 5 MP et d'un éclairage en lumière blanche transmise de 4000K, le tout dans un boîtier en aluminium. Ne nécessitant aucun objectif supplémentaire, ce module en forme de U est facile à installer, portable et doté d'une interface USB 3.1 permettant une configuration simple sans compromis sur les performances. Le Module de Microscope Numérique Opto IM Profil M comprend le logiciel OptoViewer 2.0 pour le contrôle de la caméra et de la lumière ainsi que pour des tâches simples de mesure et de documentation. Ce module de microscope numérique est idéal pour l'imagerie en cytométrie de flux et de pathologie, ainsi que pour de nombreuses applications de qualité, de métrologie et de recherche et développement.

Remarque : Chaque unité comprend un câble USB 3 de 3 m.

La calibration optique et les tests de résolution peuvent être réalisés avec la Mire de Calibration Micro V2 (en option), qui comporte quatre quadrants uniques combinant des mires de résolution et des échelles de mesure, et la Mire Standard de Particules, qui permet de mesurer et d'analyser des objets de formes et de tailles différentes ou d'obtenir une résolution en paires de lignes par millimètre.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer