Produit ajouté au panier

Objectif à Contraste de Phase Olympus PLN 20X, Ph1

×
Stock #86-936 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€755,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €755,00 prix unitaire
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
PLN20XPH
Type:
Microscope Objective
Style:
Phase Contrast
Fabricant:
Olympus
Remarque:
Requires Ph1 phase annulus for phase contrast observation

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
1.1
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
43.70
Diamètre Max. (mm):
24

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
0.17
Distance Focale FL (mm):
9.00
Grossisse-
ment:
20X
Ouverture Numérique NA:
0.40
Pouvoir de Résolution (μm):
0.84
Profondeur de champ (μm):
1.72
Distance de Travail (mm):
1.2
Numéro de Champ:
22
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
N/A
Profondeur de Mise au Point (µm):
688
Entrance Pupil Diameter (mm):
7.20

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Achromat à champ plat pour des images nettes et sans distorsion
  • Correspondance précise des anneaux de phase (Ph1, Ph2, Ph3) pour un contraste optimal
  • Disponibles en plusieurs grossissements (10X, 20X, 40X) plus une option d'immersion dans l'huile 100X
  • Optimisés pour le système optique UIS2, assurant une intégration parfaite avec l'Olympus CX43

Les Objectifs à Contraste de Phase Olympus PLN fournissent une imagerie de haute performance pour une analyse cellulaire précise sur le microscope Olympus CX43. Ces objectifs sont conçus pour une imagerie à contraste de phase précise, quel que soit le grossissement, et offrent un excellent contraste et une correction du champ plat. Conçus spécifiquement pour le système optique UIS2, ils fournissent des images nettes et d'une grande clarté, idéales pour les spécimens vivants non colorés. Les Objectifs à Contraste de Phase Olympus PLN, tels que l'huile 10X Ph1 (#86-935) et 100X Ph3 (#87-013), garantissent des résultats fiables dans une large gamme d'applications biologiques. Leur qualité constante et leur compatibilité avec les condensateurs à contraste de phase Olympus standard en font un choix de confiance pour les laboratoires professionnels.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;