| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €2.630,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs Apochromatiques Olympus PLAPON sont dotés d'une correction apochromatique garantissant une excellente qualité d'image dans le spectre visible (435-656 nm), avec des performances accrues dans les longueurs d'onde violettes et bleues pour une meilleure résolution. Ces objectifs offrent une vue d'ensemble de la zone étendue avec un numéro de champ de 26,5, permettant un balayage rapide des spécimens et une navigation efficace. Les Objectifs Apochromatiques Olympus PLAPON sont idéaux pour les applications de fluorescence utilisant des fluorophores courants tels que le DAPI, la BFP et la GFP. Disponibles en grossissements 1,25X et 2X, ces objectifs permettent d'identifier rapidement les régions d'intérêt avant de passer à des objectifs à plus fort grossissement pour une analyse plus détaillée.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®