Produit ajouté au panier

Microspectromètre VIS Ocean ST

See More by Ocean Optics
×
Stock #90-016 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.820,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.820,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Logiciel:
OceanDirect & OceanView
Temps d'Intégration:
3.8 ms – 6 s
Numéro de Modèle:
ST-VIS-25
Remarque:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
Input Port Termination:
SMA 905
Grating:
Ruled Diffraction Grating: 600 Grooves/mm, Blazed @ 500nm
Optical Bench:
Cross Czerny Turner
Title:
Ocean Optics ST VIS Microspectrometer

Propriétés physiques et mécaniques

Largeur de Fente (μm):
25
Poids (kg):
0.0704
Dimensions (mm):
42.1 x 40.3 x 26.6

Propriétés optiques

Résolution Spectrale (nm):
2.2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 810

Capteur

Capteur:
CCD

Electrical

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 190:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 2250:1

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB, RS-232

Filetage & montage

Filetage:
(2) M2 x 0.4

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +70
Thermal Drift:
0.05 Pixel/°C

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

  • Spectromètres compacts pour des solutions de faible encombrement et une intégration aisée
  • Résultats rapides et fiables grâce à des solutions conçues pour les tests rapides
  • Modèles UV, VIS et NIR disponibles

Les Microspectromètres Ocean ST d’OceanOptics offrent une analyse spectrale de haute performance dans un design compact et léger, idéal pour les configurations où l'espace est limité et l'intégration dans des équipements OEM. Ces spectromètres miniatures se caractérisent par une excellente réponse spectrale, une acquisition à grande vitesse et un rapport signal/bruit élevé. Les modèles sont disponibles pour les gammes UV, VIS et NIR et permettent des mesures en temps réel dans des applications telles que la surveillance du plasma, l'absorbance de l'ADN, la détection de la fluorescence et le contrôle de la qualité des couleurs. Les Microspectromètres Ocean ST comprennent le logiciel convivial OceanView qui permet d'optimiser les performances du spectromètre, de faciliter l'intégration dans les systèmes et d'accéder aux données pour l'analyse.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;