| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €1.902,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Microspectromètres Ocean ST d’OceanOptics offrent une analyse spectrale de haute performance dans un design compact et léger, idéal pour les configurations où l'espace est limité et l'intégration dans des équipements OEM. Ces spectromètres miniatures se caractérisent par une excellente réponse spectrale, une acquisition à grande vitesse et un rapport signal/bruit élevé. Les modèles sont disponibles pour les gammes UV, VIS et NIR et permettent des mesures en temps réel dans des applications telles que la surveillance du plasma, l'absorbance de l'ADN, la détection de la fluorescence et le contrôle de la qualité des couleurs. Les Microspectromètres Ocean ST comprennent le logiciel convivial OceanView qui permet d'optimiser les performances du spectromètre, de faciliter l'intégration dans les systèmes et d'accéder aux données pour l'analyse.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®