Produit ajouté au panier

Cartouche de Contraste Faible Oblique pour SZX2-ILLTQ/S

See More by Olympus
Oblique Low Contrast Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

Oblique Low Contrast Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

×
Stock #89-512 Nouveau 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€450,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €450,00 prix unitaire
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
N5733400
Type d'Éclairage:
Oblique Low Contrast

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
80.00
Poids (g):
90

Propriétés optiques

Distance de Travail (mm):
35.00

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Options de tourelles LED à une ou quatre positions disponibles
  • Système de cartouches à différents contrastes
  • Éclairage LED froid et efficace d'une durée de vie de 60.000 heures
  • Design mince et ergonomique

Les Socles d'Éclairage LED en Lumière Transmise Olympus sont conçus pour être utilisés avec les Microscopes Stéréo Olympus SZX et SZ afin d'améliorer la recherche grâce à un contrôle précis et flexible de l'éclairage. Avec des modèles à quatre ou à une seule position LED, ces socles acceptent une large gamme de méthodes de contraste grâce à un système de cartouches interchangeables – cartouches pour fond clair (faible, standard, élevé), oblique, fond noir, polarisé et à obturateur sont disponibles. Le profil mince de 41,5 mm de ce socle permet d'abaisser le point d'observation et de libérer l'accès aux échantillons, ce qui améliore le confort et l'efficacité pendant les longues séances d'observation. Les Socles d'Éclairage LED en Lumière Transmise Olympus utilisent des LED à haute efficacité qui génèrent une chaleur minimale, réduisant les dommages aux échantillons tout en offrant jusqu'à 60.000 heures d'éclairage constant. Ces socles sont idéaux pour l'intégration dans les systèmes de recherche qui nécessitent une flexibilité et un contrôle inégalés de l'imagerie stéréomicroscopique.

Remarque : Un bloc d'alimentation (#89-503) et un câble d'alimentation sont nécessaires pour l'utilisation et sont vendus séparément. Câble d'alimentation américain (#19-529); câble d'alimentation européen (#15-279).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;