TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €116,60 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Accessoires et Adaptateurs TECHSPEC pour Objectifs Mitutoyo sont conçus pour faciliter l'intégration des objectifs Mitutoyo et des lentilles tube sur les caméras de monture C et les systèmes. Le tube d'extension de Monture C pour Caméra présente un filetage femelle M26 x 36 TPI et d'un filetage mâle fileté de monture C, et a été conçu pour assembler facilement un objectif et une lentille tube à une caméra de monture C. Le tube d'extension fournit une longueur de 152.5mm, longueur nécessaire pour produire une image focalisée sur le capteur de la caméra, lorsqu'il est utilisé avec des lentilles tube MT-4 ou MT-40.
Les adaptateurs de Monture C MT-1/MT-2 et MT-L/MT-L4 sont des assemblages deux pièces comportant un filetage de Monture C mâle et femelle. Les adaptateurs englobent les lentilles tube pour s'intégrer facilement dans des systèmes filetés de monture C. Des filtres, des séparateurs de faisceau et d'autres composants optiques peuvent être ainsi incorporés entre l'objectif et la lentille tube. Utiliser le Mitutoyo 10mm avec l'adaptateur de Monture C, pour assembler les objectifs corrigés à l'infini aux adaptateurs de monture C MT-1/MT-2 et MT-L/MT-L4 ou à d'autres composants de monture C.
Remarque : Lorsque vous utilisez des objectifs Mitutoyo avec des composants RMS, utilisez uniquement les dispositifs destinés à des objectifs conjugués similaires. Les quatre vis à tête cylindrique hexagonale creuse doivent être retirées pour placer la lentille tube dans les Boîtiers Adaptateurs Monture C pour Lentille Tube Mitutoyo MT-1/MT-2 et MT-L/MT-L4.
| Dimensions | ||
| Compatible with | Overall Size (Dia. x L) | Required Tube Length (A) |
| Mitutoyo MT-1/MT-2 | 50 x 42mm | 190mm |
| Mitutoyo MT-L/MT-L4 | 50 x 40.4mm | 150mm |
| Mitutoyo MT-4/MT-40 | 30 x 152.5mm | 0mm |
| Olympus WF (#36-401) | 56 x 47.8mm | 123mm |
| Nikon (#58-520) | 50 x 37.7mm | 130mm |