- Idéaux pour les applications d’interférométrie
- Longues distances de travail et grandes ouvertures numériques
- Design plan-apochromatique de haute qualité

- Idéaux pour les applications de microscopie à fond clair et noir
- Longues distances de travail et grandes ouvertures numériques
- Design plan-apochromatique

- Longues distances de travail
- Inspection à fond clair
- Design plan-apochromatique de haute qualité
- Image plane le long du champ de vision

- Idéaux pour l'imagerie à fond clair et les applications basées sur le laser à travers le verre LCD
- Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
- Compensent l'épaisseur du verre de couverture de 0,7 mm ou 1,1 mm

- Idéaux pour l’imagerie en fond clair dans les régions spectrales UV, visible et NIR
- Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
- Larges gammes spectrales

- Longues Distances de Travail Permettent une Intégration dans des Systèmes de Mesure en Vision Industrielle
- De Petite Taille, ils Offrent une Excellente Performance
- Longues Distance de Travail
- S'intégrent Facilement avec des Caméras à Monture C

- Conceptions plan-apochromatiques corrigées à l'infini
- Permettent de visualiser des objets au travers d'un verre d'une épaisseur de 3,5 mm
- Distances de travail ultra-longues
- Imagerie dans des cellules à vide, des pièges optiques, des atomes froids.

- Les longues distances de travail permettent une intégration dans des systèmes de mesure en vision industrielle
- Conception compacte et longue longueur parfocale simplifient le montage
- Tube disponible pour l'utilisation avec des caméras de monture C
- Boîtier en alliage d'aluminium

- Conçues pour les Objectifs Corrigés à l’Infini M26 x 36 TPI ou M40 x 36
- Taille maximale du capteur de 2/3" ou APS-C
- Orientations verticales et horizontales, configurations fond clair et fond noir disponibles
- Port d'éclairage en ligne par fibre optique, compatible avec des férules un diamètre de 8 mm ou 1/4’’ (0,312’’)

- Utilise les Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini
- La conception trinoculaire facilite l'adaptation vidéo
- La tourelle accepte jusqu'à quatre objectifs
- Les objectifs et sources de lumière sont vendus séparément

- Conçues pour être utilisée avec les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini - IR Proche, UV Proche et UV
- Taille maximale du capteur jusqu'à 2/3"
- Idéales pour les applications de traitement et d'usinage au laser

- Micromètres de précision de Mitutoyo
- Résolution élevée des mesures
- Mesure de 0 à 6" (0 à 150 mm) par incréments de 0,0005" (0,01 mm)

- Forment une image lorsqu'utilisés avec un Objectif Mitutoyo
- Alternative moins chère que les Unités de Microscope Vidéo Mitutoyo et les Microscopes FS-70
- Adaptateurs disponibles pour une intégration facile avec des caméras de monture C


- Le Tube d'Extension de Caméra Permet d'Intégrer des Caméras de Monture C
- Les Adaptateurs Facilitent l'Intégration de Lentilles Tube MT-1 et MT-2
- Se Montent sur les Composants de Monture C ou Filetés RMS

- Jauges d'alésage disponibles en deux formats
- Lamelles des jauges de rayon allant de 0,01" à 0,5".
- Idéaux pour les applications automobiles, aérospatiales et manufacturières

- Précision jusqu'à 0,001"
- Longueur des tiges de profondeur jusqu'à 6"
- Butée à cliquet pour des mesures précises et répétables

- Modèles QuantuMike® et Digimatic® conformes à la norme IP65
- Affichage numérique facile à lire
- Options de plages de 0-1", 1-2" et 2-3"

- Disponibles comme cales étalons en acier et en céramique
- Base rectangulaire pour une adhérence précise
- Certificat d'inspection inclus

- Plages de hauteurs jusqu'à 24"
- Commande numérique facile à lire et à utiliser
- Le codeur linéaire maintient la position sans référence

- Disponibles en version standard, micromètre à touches couteau ou avec enclumes interchangeables
- Gammes de mesures de 0 à 6"
- Finition en émail cuit sur le cadre pour plus de durabilité

- Unités impériales et métriques
- Construction en acier inoxydable
- Résolution de mesure élevée

- Jeux de jauges de pas de vis avec 28, 30 ou 51 lames
- Gammes de pas de vis unifiées et métriques de 4 à 46 filets par pouce (TPI) ou de 0,25 à 6 mm
- La construction en acier garantit la précision des relevés au fil du temps

- Plage de 0 à 0,5" avec une résolution de 0,0005".
- Affichage numérique LCD facile à lire
- L’échelle linéaire ABSOLUTE® élimine le besoin de mise à zéro

- Fabriqués selon la norme American Wire Gauge (AWG)
- Fentes allant de AWG #36 à #0
- Construction en acier avec finition en chrome satiné
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.