| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €9.063,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Conçus pour offrir des grossissements élevés à de longues distances de travail, le Microscope d'Inspection Mitutoyo FS70 est un choix idéal pour de nombreuses applications d'inspection et d'assurance qualité. Incorporant la gamme complète d'objectifs corrigés infini Mitutoyo, le système de microscope obtient des grossissements de 20X à 8000X et des distances de travail de 6 à 34 mm. Les oculaires de focalisation peuvent accepter des réticules de 25 mm de diamètre. La tête trinoculaire 50/50 dispose d'un mouvement grossier, d'un mouvement fin de 0.1 mm/rev ainsi que d'une vidéo simultanée et d'une vision binoculaire.
Remarque : Les objectifs et l'éclairage sont vendus séparément.
| Mitutoyo FS70 Inspection Microscope | |
| Microscope System | |
| Mitutoyo FS70 Microscope System (includes #55-999, #56-000, #56-001, #56-002) | #56-003 |
| Microscope Head (One Required) | |
| Mitutoyo FS70 Microscope Head | #55-999 |
| Microscope Stand (One Required) | |
| Mitutoyo FS70 Microscope Stand | #56-000 |
| Microscope Eyepieces in Pairs (One Required) | |
| 10X WF Focusing Eyepieces, 24mm Field Dia. | #56-001 |
| 15X WF Focusing Eyepieces, 16mm Field Dia. | #56-310 |
| 20X WF Focusing Eyepieces, 12mm Field Dia. | #56-004 |
| Microscope Turret (One Required) | |
| Manual 4 Position Turret for Mitutoyo FS70 | #56-002 |
| Motorized 4 Position Turret for Mitutoyo FS70 | #56-313 |
| Microscope Stage (Optional) | |
| 2" x 2" XY-Axes Positioning Stage | #56-011 |
| Accessories and Reticles (Optional) | |
| Fiber Optic Light Guide for FS70, 72" Length | #56-008 |
| Polarizer Set | #56-009 |
| C-Mount Coupler (1X) for Video Adaptation | #56-010 |
| 90° Crossline, Reticle | #56-005 |
| Concentric Circles Reticle, 1.2 - 18mm Dia, 1.2mm Increments | #56-007 |
| 20mm Line/0.1mm Divisions, Reticle | #56-183 |
| 5mm Line/0.05mm Divisions, Reticle | #56-184 |
| 90°/60° Crossline, Reticle | #56-311 |
| Stock No. | Objective | WD (mm) | Resolving Power (μm) | 10X Eyepiece #56-001 | 15X Eyepiece #56-310 | 20X Eyepiece #56-004 | |||
| Mag. | FOV (mm) | Mag. | FOV (mm) | Mag. | FOV (mm) | ||||
| #58-235 | M Plan Apo 1X | 11 | 11 | 10-20X | 24-12 | 15-30X | 16-8 | 20-40X | 12-6 |
| #46-142 | M Plan Apo 2X | 34 | 5 | 20-40X | 12-6 | 30-60X | 8-4 | 40-80X | 6-3 |
| #46-143 | M Plan Apo 5X | 34 | 2 | 50-100X | 4.8-2.4 | 75-150X | 3.2-1.6 | 100-200X | 2.4-1.2 |
| #66-383 | M Plan Apo 7.5X | 35 | 1.3 | 75-150X | 3.2-1.6 | 112.5-225X | 2.13-1.07 | 150-300X | 1.6-0.8 |
| #46-144 | M Plan Apo 10X | 33.5 | 1 | 100-200X | 2.4-1.2 | 150-300X | 1.6-0.8 | 200-400X | 1.2-0.6 |
| #46-145 | M Plan Apo 20X | 20 | 0.7 | 200-400X | 1.2-0.6 | 300-600X | 0.8-0.4 | 400-800X | 0.6-0.3 |
| #46-146 | M Plan Apo 50X | 13 | 0.5 | 500-1000X | 0.48-0.24 | 750-1500X | 0.32-0.16 | 1000-2000X | 0.24-0.12 |
| #46-147 | M Plan Apo 100X | 6 | 0.4 | 1000-2000X | 0.24-0.12 | 1500-3000X | 0.16-0.08 | 2000-4000X | 0.12-0.06 |
| #46-398 | M Plan Apo 20X SL | 30.5 | 1 | 200-400X | 1.2-0.6 | 300-600X | 0.8-0.4 | 400-800X | 0.6-0.3 |
| #46-399 | M Plan Apo 50X SL | 20.5 | 0.7 | 500-1000X | 0.48-0.24 | 750-1500X | 0.32-0.16 | 1000-2000X | 0.24-0.12 |
| #46-401 | M Plan Apo 100X SL | 13 | 0.5 | 1000-2000X | 0.24-0.12 | 1500-3000X | 0.16-0.08 | 2000-4000X | 0.12-0.06 |
| #34-247 | M Plan Apo 5X HR | 25.5 | 1.3 | 50-100X | 4.8-2.4 | 75-150X | 3.2-1.6 | 100-200X | 2.4-1.2 |
| #58-236 | M Plan Apo 10X HR | 15 | 0.6 | 100-200X | 2.4-1.2 | 150-300X | 1.6-0.8 | 200-400X | 1.2-0.6 |
| #58-237 | M Plan Apo 50X HR | 5.2 | 0.3 | 500-1000X | 0.48-0.24 | 750-1500X | 0.32-0.16 | 1000-2000X | 0.24-0.12 |
| #58-238 | M Plan Apo 100X HR | 1.3 | 0.3 | 1000-2000X | 0.24-0.12 | 1500-3000X | 0.16-0.08 | 2000-4000X | 0.12-0.06 |