Produit ajouté au panier

Tourelle Manuelle pour Unité de Microscope Vidéo Mitutoyo Grand Angle, Fond Clair/Noir

See More by Mitutoyo
Manual Turret for Mitutoyo Widefield Video Microscope Unit

Manual Turret for Mitutoyo Widefield Video Microscope Unit

×
Stock #18-655 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.875,00
Qté 1+
€1.875,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Numéro de Modèle:
378-725
Type:
Microscope Accessory
Fabricant:
Mitutoyo

Physical & Mechanical Properties

Poids (g):
755

Threading & Mounting

Filetage:
Objective Mounts: (4) M40 x 36 TPI

Additional Info

Remarque:
Compatible with #18-652 and #18-653

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçues pour les Objectifs Corrigés à l’Infini M26 x 36 TPI ou M40 x 36
  • Taille maximale du capteur de 2/3" ou APS-C
  • Orientations verticales et horizontales, configurations fond clair et fond noir disponibles
  • Port d'éclairage en ligne par fibre optique, compatible avec des férules un diamètre de 8 mm ou 1/4’’ (0,312’’)

Les Unités de Microscope Vidéo (VMU) de Mitutoyo (VMU) sont utilisées pour relier les objectifs corrigés à l’infini à une caméra de monture C ou F afin d'obtenir un système de microscopie de manière facile et rapide. Apportant un grossissement de 1X, cette unité comporte un port d’éclairage en ligne pour un contraste maximum et un éclairage simple par rapport à des techniques en éclairage épi. Les configurations VMU à fond clair sont équipées d'un iris réglable permettant de contrôler le flux de lumière sans ajuster l’obturateur ou le gain de la caméra. 

Le VMU de Mitutoyo est disponible en version standard (pour les capteurs de format 2/3") et grand champ (pour les capteurs de format APS-C) avec des options permettant d'orienter le port de la caméra à 90 ou 180 degrés par rapport à l'objectif. Outre les versions à large bande, la VMU est également disponible dans une configuration spécialisée Nd:YAG raie laser, prenant en charge les lasers de 355, 532 et 1064 nm, ainsi que des versions spécialement conçues pour la microscopie à fond noir. Les Unités de Microscope Vidéo de Mitutoyo (VMU) utilisent des optiques optimisées pour les spectres NUV, VIS ou NIR, ce qui les rend idéales et directement compatibles avec une large sélection d'objectifs Mitutoyo corrigés à l'infini.

Des tourelles manuelles Mitutoyo sont disponibles pour chaque configuration VMU. Elles présentent quatre montures d'objectifs qui permettent de changer rapidement les différents objectifs de différents grossissements. En associant la tourelle à la VMU, on obtient un système flexible de microscope à imagerie vidéo.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer