Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Monture M34 x 0,5 pour Filtres de 50/50,8 mm

M34 x 0.5 Mount for 50/50.8mm Diameter Filters, #12-785

M34 x 0.5 Mount for 50/50.8mm Diameter Filters, #12-785

×
Stock #12-785 6 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€54,00
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €54,00 prix unitaire
Qté 10+ €48,50 prix unitaire
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
31.0
Diamètre Externe (mm):
55.0
Épaisseur (mm):
16.00
Construction:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M34 x 0.50
Monture:
M34 x 0.5 / M52.5 x 0.5 (Male Thread / Female Thread)
Diamètre Optique (mm):
50.0 - 50.8
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
7.0 Maximum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

Nos Montures pour Filtres de Vision Industrielle de 25 et 50 mm de Diamètre sont conçues pour accueillir des filtres de 25/25,4 mm et 50/50,8 mm permettant de nombreux de nos filtres d'être utilisés dans des systèmes d'imagerie. Que votre application nécessite un filtre passe-bande, à transition, coupe-bande ou à densité neutre, vous pouvez désormais installer facilement l'un de nos filtres sur la grande majorité d'objectifs. Les Montures pour Filtres de Vision Industrielle de 25 et 50 mm de Diamètre ont été conçues pour accepter des épaisseurs allant jusqu’à 7mm, les rendant idéales lors de l'empilement de filtres tels que nos Filtres Absorbants à Densité Neutre Hoya pour obtenir des densités optiques personnalisées. De nombreux de nos Filtres Passe-Bandes Interférentiels à Traitement Dur peuvent désormais être facilement intégrés dans les applications d’imagerie. Ces filtres sont fabriqués en aluminium anodisé noir et sont disponibles en différentes tailles de filetage.

#65-800 est un accessoire idéal à notre famille d'Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® et #65-801 est un accessoire idéal à nos Objectifs Mégapixels à Distance Focale Fixe et Objectifs Schneider Compacts VIS-NIR. Les montures pour filtres de 50/50,8 mm de diamètre sont des accessoires idéaux pour les objectifs d’imagerie grand format, y compris nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP 1,1" et Objectifs à Distance Focale Fixe Série LF TECHSPEC.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer