Produit ajouté au panier
Top Seller

Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND)

See More by Hoya
×
  • La lumière est atténuée par absorption plutôt que par réflexion
  • Les filtres peuvent être empilés pour augmenter la densité optique
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
  • Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C

Les Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) possèdent des caractéristiques de transmission spectrale de niveau dans la région visible et atténuent la lumière par absorption avec une réflexion minimale. Typiquement, la neutralité et la densité des filtres absorbants sont fonction du matériau et de l'épaisseur. Les filtres de densité neutre Hoya étant maintenus à une densité optique spécifique, l'épaisseur dépend uniquement du type de verre. Les Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) sont utiles dans les applications de contrôle de la lumière pour les instruments de mesure et le contrôle de l'exposition dans l'imagerie. Des variations spectrales se produisent lorsque la densité optique augmente. 

La densité optique présente une relation additive ; par exemple, l'empilement de filtres ayant des valeurs de densité optique de 0,6 et 0,9 donne une densité optique résultante de 1,5. La densité optique est liée à la transmission par l'équation suivante : T = 10-OD x 100 = pourcentage de transmission. 

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez nous contacter.

Spécifications

Tolérance Épaisseur (mm):
±0.5
Parallelism (mm):
<0.02
Substrat:
ND Filter Glass
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
80-50
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700

Produits

Dia. (mm)  Dimensions (mm)   Numéro de Verre/Filtre   Densité Optique OD   Épaisseur (mm)   Transmission (%)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
12.50 - Hoya ND70 0.1 1.20 79.0
25.00 - Hoya ND70 0.1 1.20 79.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND70 0.1 1.20 79.0
50.00 - Hoya ND70 0.1 1.20 79.0
12.50 - Hoya ND70 0.15 2.50 70.0
25.00 - Hoya ND70 0.15 2.50 70.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND70 0.15 2.50 70.0
50.00 - Hoya ND70 0.15 2.50 70.0
12.50 - Hoya ND50 0.2 1.50 63.0
25.00 - Hoya ND50 0.2 1.50 63.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND50 0.2 1.50 63.0
50.00 - Hoya ND50 0.2 1.50 63.0
12.50 - Hoya ND50 0.3 2.50 50.0
25.00 - Hoya ND50 0.3 2.50 50.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND50 0.3 2.50 50.0
50.00 - Hoya ND50 0.3 2.50 50.0
12.50 - Hoya ND40 0.4 2.50 40.0
25.00 - Hoya ND40 0.4 2.50 40.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND40 0.4 2.50 40.0
50.00 - Hoya ND40 0.4 2.50 40.0
12.50 - Hoya ND25 0.5 2.00 32.0
25.00 - Hoya ND25 0.5 2.00 32.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND25 0.5 2.00 32.0
50.00 - Hoya ND25 0.5 2.00 32.0
12.50 - Hoya ND25 0.6 2.50 25.0
25.00 - Hoya ND25 0.6 2.50 25.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND25 0.6 2.50 25.0
50.00 - Hoya ND25 0.6 2.50 25.0
12.50 - Hoya ND25 0.7 3.10 20.0
25.00 - Hoya ND25 0.7 3.10 20.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND25 0.7 3.10 20.0
50.00 - Hoya ND25 0.7 3.10 20.0
12.50 - Hoya ND13 0.9 2.50 12.5
25.00 - Hoya ND13 0.9 2.50 12.5
- 50.0 x 50.0 Hoya ND13 0.9 2.50 12.5
50.00 - Hoya ND13 0.9 2.50 12.5
12.50 - Hoya ND0.3 1.0 1.00 10.0
25.00 - Hoya ND0.3 1.0 1.00 10.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND0.3 1.0 1.00 10.0
50.00 - Hoya ND0.3 1.0 1.00 10.0
12.50 - Hoya ND0.3 1.3 1.45 5.0
25.00 - Hoya ND0.3 1.3 1.45 5.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND0.3 1.3 1.45 5.0
50.00 - Hoya ND0.3 1.3 1.45 5.0
12.50 - Hoya ND0.3 1.5 1.50 3.0
25.00 - Hoya ND0.3 1.5 1.50 3.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND0.3 1.5 1.50 3.0
50.00 - Hoya ND0.3 1.5 1.50 3.2
12.50 - Hoya ND0.3 2.0 2.00 1.0
25.00 - Hoya ND0.3 2.0 2.00 1.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND0.3 2.0 2.00 1.0
50.00 - Hoya ND0.3 2.0 2.00 1.0
12.50 - Hoya ND0.3 2.5 2.50 0.3
25.00 - Hoya ND0.3 2.5 2.50 0.3
- 50.0 x 50.0 Hoya ND0.3 2.5 2.50 0.3
50.00 - Hoya ND0.3 2.5 2.50 0.3
12.50 - Hoya ND0.3 3.0 3.00 0.1
25.00 - Hoya ND0.3 3.0 3.00 0.1
- 50.0 x 50.0 Hoya ND0.3 3.0 3.00 0.1
50.00 - Hoya ND0.3 3.0 3.00 0.1
12.50 - Hoya ND006 3.5 2.50 0.03
25.00 - Hoya ND006 3.5 2.50 0.03
50.00 - Hoya ND006 3.5 2.50 0.03
- 50.0 x 50.0 Hoya ND006 3.5 2.50 0.03
12.50 - Hoya ND006 4.00 2.85 0.01
25.00 - Hoya ND006 4.00 2.85 0.01
50.00 - Hoya ND006 4.00 2.85 0.01
- 50.0 x 50.0 Hoya ND006 4.00 2.85 0.01

Description Produit

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le logiciel de simulation des filtres en verre coloré de HOYA qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre HOYA. Le logiciel peut simuler la performance de chaque filtre avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur.

Coffrets de filtres absorbants

#55-222 inclut les 6 densités optiques: 0.15, 0.3, 0.4, 0.6, 0.9 et 2.5.

#63-468, #63-469, #63-470 et and #66-155 inclut les 14 densités optiques: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0 et 2.5.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de Filtres ND Absorbants, 25 mm de dia. (6 filtres) #55-222 €204,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Filtres ND Absorbants, 12,5 mm de dia. (14 filtres) #63-468 €334,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Filtres ND Absorbants, 25 mm de dia. (14 filtres) #63-469 €443,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Filtres ND Absorbants, 50 mm carré (14 filtres) #63-470 €1.050,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit de Filtres ND Absorbants, 50 mm de dia. (14 filtres) #66-155 €1.050,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×

Produits connexes

Custom

Edmund Optics offers comprehensive custom manufacturing services for optical and imaging components tailored to your specific application requirements. Whether in the prototyping phase or preparing for full-scale production, we provide flexible solutions to meet your needs. Our experienced engineers are here to assist—from concept to completion.

Our capabilities include:

  • Custom dimensions, materials, coatings, and more
  • High-precision surface quality and flatness
  • Tight tolerances and complex geometries
  • Scalable production—from prototype to volume

Learn more about our custom manufacturing capabilities or submit an inquiry here.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer