Produit ajouté au panier

Caméra Couleur Lucid Vision Labs Phoenix™ PHX081S-CC-IX, Sony IMX566, 8,1 MP (Recertifié 05-P)

See More by LUCID Vision Labs™

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras
×
Stock #25-143-RCD-05P Recertifié 1 In Stock Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€521,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €521,00 prix unitaire
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
PHX081S-CC-IX
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Série de Caméras:
Phoenix™

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
28 x 28 x 28.4 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
39
Logement:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128MB
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
8.10
Taux d'Image (fps):
13.80
Pixels (H x V):
2,840 x 2,840
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm):
7.78 x 7.78
Capteur d'Imagerie:
Sony IMX566
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
25μs - 10s (Normal);
2.296μs - 2.464μs (Short Mode)
Gamme Dynamique (dB):
0 - 48
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
3 (External Power Supply)
3.5(PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, ix Industrial®
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin JST

Filetage & montage

Monture:
C-Mount
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

Sony IMX566 Sony IMX566
  • Déploiement du circuit pour personnalisation
  • Alimentation via Ethernet (PoE) facilitant l’intégration
  • Taille compacte à partir de 24 x 24 mm

Les caméras Lucid Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE) sont des caméras compactes haute performance offrant l’un des plus petits formats disponibles sur le marché des produits PoE GigE. Dotées d’une option de déploiement du circuit, ces caméras permettent de transformer en toute facilité un angle de 90º en angle de 180º pour une intégration système flexible. La diversité des logiciels supplémentaires pris en charge est assurée par la conformité aux normes de GigE Vision, permettant une compatibilité avec les logiciels tiers GigE Vision. Les caméras Lucid Vision Labs Phoenix™ avec alimentation via Ethernet (PoE) incluent une fonction ISP (Image Signal Processing) puissante, garantissant des performances de caméra optimales et incluant des options telles que le mode ROI (Region of Interest ou zone d’intérêt), le mode CCM (Color Correction Matrix ou matrice de correction couleur) et une option de classification sans limitations concernant le nombre d'images par secondes. Ces caméras sont parfaitement adaptées aux applications industrielles requérant des caméras compactes.

Remarque : un câble GigE est nécessaire au fonctionnement. Adaptateur de trépied facultatif (#11-474) disponible.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;