Produit ajouté au panier

Insert Plateau de Microscope à Moteur Linéaire XY pour Microscope Inversé Nikon

See More by Zaber™
Linear Motor XY Microscope Stage Insert, Nikon Inverted Microscope

Linear Motor XY Microscope Stage Insert, Nikon Inverted Microscope

×
Stock #70-663 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€515,00
Qté 1+
€515,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adapter Brackets & Plates
Plateaux Compatibles:
Fabricant:
Zaber

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
300.00
Épaisseur (mm):
16.60
Largeur (mm):
260.00

Filetage & montage

Filetage:
(4) M6 x 1.0, (4) M6; (4) M5; (4) M3 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Moteurs linéaires ultra-silencieux
  • Courses de 130 x 100 mm ou 250 x 100 mm disponibles
  • Les encodeurs linéaires d'une résolution de 1 nm offrent une précision, une répétabilité et une vitesse excellentes
  • Compatibles avec le logiciel de microscopie open source μManager

Les Plateaux de Microscope à Moteur Linéaire XY de Zaber™ sont dotées de moteurs linéaires sans contact ultra-silencieux et d’encodeurs linéaires optiques qui sont idéaux pour les applications de microscopie où la vitesse, la précision et la fiabilité sont de la plus haute importance. Ces plateaux sont équipés de contrôleurs compacts intégrés directement dans la platine, qui permettent d'alimenter et de contrôler indépendamment les deux axes à l'aide d'un seul câble. Des Platines Adaptatrices sont disponibles pour le montage de la platine sur des tables optiques (#70-662) et pour l'intégration directe dans les systèmes de microscopie Nikon (#70-663) et Olympus (#70-664). Les Plateaux de Microscope à Moteur Linéaire XY de Zaber™ sont conçus avec des encodeurs linéaires d'une résolution de 1 nm qui offrent une précision de déplacement de 5 μm, une répétabilité <0,5 μm, un mouvement incrémental de 50 nm et des vitesses allant jusqu'à 750 mm/s. Ces plateaux sont entièrement compatibles avec le logiciel de microscopie Open-Source μManager ainsi qu’avec Zaber Launcher et Zaber's Motion Library.

Remarque : Une alimentation universelle 48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires. Ces plateaux utilisent les mêmes accessoires que les Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber™. 

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur USB vers RS-232 #68-344 Fin de Série €47,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation d’Énergie Universelle 48 V #15-294 €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Conversion USB-Série avec Fiche Femelle M8 #15-295 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Données 2ft, Mâle 4 Broches vers Femelle M8 #15-296 €15,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Adaptateur Série avec Fiche Femelle M8 #15-297 €19,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Bornier d'Alimentation, 2 Broches, Pas de 5 mm #15-304 €5,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage sur Table Optique pour Plateau de Microscope à Moteur Linéaire XY #70-662 Nouveau €116,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Insert Plateau de Microscope à Moteur Linéaire XY pour Microscope Inversé Nikon #70-663 Nouveau €515,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Insert Plateau de Microscope à Moteur Linéaire XY pour Microscope Inversé Olymus IX #70-664 Nouveau €530,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer