Produit ajouté au panier

Plateau de Microscope à Moteur Linéaire XY, Contrôleur Intégré, Encodeur Linéaire, Course de 250 mm x 100 mm

See More by Zaber™
250mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder

250mm x 100mm Travel, Linear Motor XY Microscope Stage, Integrated Controller, Linear Encoder

×
Stock #70-661 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12.660,00
Qté 1+
€12.660,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Encodeur:
Yes
Fabricant:
Zaber
Moteur:
Moving Magnet Track Linear Motor
Encoder Type:
Linear Analog Encoder

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X-Y)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Taille de Plateau (mm):
280.5 x 501.9
Course (mm):
250 in X 100 in Y
Précision (μm):
5 (Unidirectional)
Contrecoup (μm):
0
Hauteur (mm):
40.6
Capacité de Charge (kg):
3.04, Centered Load
Répétabilité (μm):
<0.5
Vitesse (mm/sec):
0.00000061 to 750
Force (N):
35
Poids (kg):
6.2
Encoder Resolution:
1nm

Propriétés optiques

Résolution (μm):
0.001

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
2300

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Direct Drive Linear Motor
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea:#33-773
China: #15-294
Interface:
RS-232

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Moteurs linéaires ultra-silencieux
  • Courses de 130 x 100 mm ou 250 x 100 mm disponibles
  • Les encodeurs linéaires d'une résolution de 1 nm offrent une précision, une répétabilité et une vitesse excellentes
  • Compatibles avec le logiciel de microscopie open source μManager

Les Plateaux de Microscope à Moteur Linéaire XY de Zaber™ sont dotées de moteurs linéaires sans contact ultra-silencieux et d’encodeurs linéaires optiques qui sont idéaux pour les applications de microscopie où la vitesse, la précision et la fiabilité sont de la plus haute importance. Ces plateaux sont équipés de contrôleurs compacts intégrés directement dans la platine, qui permettent d'alimenter et de contrôler indépendamment les deux axes à l'aide d'un seul câble. Des Platines Adaptatrices sont disponibles pour le montage de la platine sur des tables optiques (#70-662) et pour l'intégration directe dans les systèmes de microscopie Nikon (#70-663) et Olympus (#70-664). Les Plateaux de Microscope à Moteur Linéaire XY de Zaber™ sont conçus avec des encodeurs linéaires d'une résolution de 1 nm qui offrent une précision de déplacement de 5 μm, une répétabilité <0,5 μm, un mouvement incrémental de 50 nm et des vitesses allant jusqu'à 750 mm/s. Ces plateaux sont entièrement compatibles avec le logiciel de microscopie Open-Source μManager ainsi qu’avec Zaber Launcher et Zaber's Motion Library.

Remarque : Une alimentation universelle 48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires. Ces plateaux utilisent les mêmes accessoires que les Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber™. 

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur USB vers RS-232 #68-344 Fin de Série €47,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation d’Énergie Universelle 48 V #15-294 €43,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Conversion USB-Série avec Fiche Femelle M8 #15-295 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Données 2ft, Mâle 4 Broches vers Femelle M8 #15-296 €15,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Adaptateur Série avec Fiche Femelle M8 #15-297 €19,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Bornier d'Alimentation, 2 Broches, Pas de 5 mm #15-304 €5,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage sur Table Optique pour Plateau de Microscope à Moteur Linéaire XY #70-662 Nouveau €116,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Insert Plateau de Microscope à Moteur Linéaire XY pour Microscope Inversé Nikon #70-663 Nouveau €515,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Insert Plateau de Microscope à Moteur Linéaire XY pour Microscope Inversé Olymus IX #70-664 Nouveau €530,00   Demande de Devis