Produit ajouté au panier

JAI Fusion, 3200D-10GE, 1/1.8" 3.2MP, GigE Multispectral Camera

×
Stock #29-170 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.300,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €5.300,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Spectre:
Multispectral

Caractéristiques du produit

Type:
Multispectral Camera
Numéro de Modèle:
FS-3200D-10GE
Fabricant:
JAI
Série de Caméras:
Fusion

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
62 x 62 x 86.5
Poids (g):
270
Logement:
Full

Capteur

Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
3.20
Taux d'Image (fps):
123.00
Pixels (H x V):
2,048 x 1,536
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
7.1 x 5.3
Capteur d'Imagerie:
Sony IMX252
Capteur:
2 CMOS (Vis/NIR)
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
8/10/12 Bit
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
10.4

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
GigE (POE)
Connecteur:
RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-172
Europe: #29-172
Japan: #29-172
Korea: Not Available
China: Not Available
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-5 to +45
Température de Stockage (°C):
-25 to +60

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Caméra multispectrale conçue avec plusieurs capteurs
  • Conçue pour les longueurs d'onde 400 - 670 nm et 740 - 1000 nm
  • Interface 10GigE rétro-compatible

Les Caméras Série JAI® Fusion sont conçues pour capter plusieurs bandes d'ondes à la fois, ce qui permet une plus grande flexibilité dans l'acquisition d'images. En utilisant un prisme comme entrée de la caméra, la lumière entrante est séparée et dirigée vers les multiples capteurs avec un alignement précis par pixel, offrant une excellente résolution des bandes d'ondes individuelles. Grâce à une interface 10GigE rétro-compatible, ces caméras s'intègrent facilement dans les systèmes d'imagerie existants. Les Caméras Série JAI® Fusion ont des gammes de longueurs d'onde effectives de 400 à 670 nm et de 740 à 1000 nm. Ces caméras sont idéales pour des applications telles que l'inspection de surface, la fluorescence NIR, les sciences de la vie et l'agriculture intelligente.

Remarque : Ces caméras nécessitent des objectifs d'imagerie à correction par prisme ; il est également possible d'utiliser des objectifs d'imagerie standard sans saillie arrière, mais avec des performances réduites. Les logiciels téléchargeables sont disponibles en ligne.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;