Produit ajouté au panier

Caméra Couleur USB JAI Apex, 3200T-USB-LSX, 1/2,9" 3,2 MP, Logement Blanc avec Écran Antipoussière

×
Stock #29-168 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€6.140,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €6.140,00 prix unitaire
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
AP-3200T-USB-LSX
Fabricant:
JAI
Série de Caméras:
Apex

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
44 x 44 x 74
Poids (g):
170
Logement:
Full

Capteur

Type de Capteur:
1/2.9"
Résolution (MegaPixels):
3.20
Taux d'Image (fps):
79.00
Pixels (H x V):
1,456 x 1,088
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
4.97 x 3.73
Capteur d'Imagerie:
Sony IMX273
Capteur:
3 Color RGB CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
12 bit
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Consommation de Puissance (W):
5.3

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
USB 3.1 Gen 1
Connecteur:
USB
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-172
Europe: #29-172
Japan: #29-172
Korea: Not Available
China: Not Available
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-5 to +45
Température de Stockage (°C):
-25 to +60

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

Sony IMX273
  • Haute fidélité des couleurs et précision spatiale par rapport aux caméras couleur Bayer
  • Valeurs de couleur par pixel plus précises, courbes spectrales plus raides, résolution plus nette
  • Versions USB, GigE et options pour environnement médical disponibles

Les Caméras à 3 Capteurs Série JAI® APEX sont une gamme de caméras matricielles à 3 capteurs CMOS qui offrent une meilleure fidélité des couleurs et une plus grande précision spatiale que les caméras couleur Bayer traditionnelles. En utilisant un prisme à l'entrée de la caméra, la lumière entrante est séparée en longueurs d'onde rouges, vertes et bleues qui sont chacune dirigées vers des capteurs d'image rouges, verts et bleus distincts. Ces capteurs fournissent de véritables couleurs rouge, vert et bleu pour des valeurs de couleur par pixel plus précises, des courbes spectrales plus raides et une résolution plus nette. Les Caméras à 3 Capteurs Série JAI® APEX sont disponibles en résolutions de 1,6 ou 3,2 mégapixels avec des sorties USB ou Gigabit Ethernet (GigE). Elles sont également disponibles dans un boîtier blanc avec une sortie USB qui permet un contrôle strict de la production et offre des mesures préventives pour minimiser la poussière, les peluches ou les débris sur le prisme, le capteur ou dans le chemin optique pour les environnements cliniques et les applications dans les sciences de la vie. Ces caméras sont idéales pour une série d'applications médicales et de laboratoire telles que la microscopie à fluorescence, la pathologie numérique, l'ophtalmologie, l'endoscopie, l'imagerie chirurgicale et l'inspection de la qualité médicale et pharmaceutique.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;