| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €385,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
L'objectif principal de l'InfiniGage est compatible avec 7 espaceurs de précision pour des choix multiples de grossissements et de distances de travail. Paramétrez simplement l'Infinigage au grossissement désiré et commencez la réalisation de mesures très précises. L'Infinigage accepte des filtres de diamètre 11,8 mm à 12,5 mm pour une polarisation ou une analyse couleur sans changer les dimensions extérieures. L'Infinigage peut être doublé en grossissement en ajoutant simplement un Tube Doubleur DL, réduisant le champ de vision par un facteur 2. L'Infinigage est également disponible en version UV optimisée pour une meilleure performance entre 250-700 nm.
Remarque : L'option CW InfiniGage est seulement compatible avec les anneaux d'espacement de précsision CW.
| Additional Imaging Specifications | |||||
| Magnification | Working Distance | Field of View on ½" Sensor | Field of View on 1/3" Sensor | ||
| InfiniGage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional) | 0.25X | 286mm | 25.6mm | 19.2mm | |
| 0.5X | 155mm | 12.8mm | 9.6mm | ||
| 0.66X | 120mm | 9.7mm | 7.3mm | ||
| 1.0X | 85mm | 6.4mm | 4.8mm | ||
| 1.3X | 72mm | 4.9mm | 3.6mm | ||
| 1.5X | 67mm | 4.3mm | 3.2mm | ||
| 2.0X | 52mm | 3.2mm | 2.4mm | ||