Produit ajouté au panier

Pointe à Tracer Carbure, 60 mm

See More by Mitutoyo
×
Stock #78-352 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€68,40
Prix sur Quantité
Qté 1+ €68,40 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
900258
Remarque:
Carbide-Tipped Scriber: 12.7 x 6.35mm

Propriétés physiques et mécaniques

Largeur (mm):
30.00
Longueur (mm):
60.00

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Plages de hauteurs jusqu'à 24"
  • Commande numérique facile à lire et à utiliser
  • Le codeur linéaire maintient la position sans référence

Les Trusquins Mitutoyo sont conçus avec une piste verticale unidimensionnelle pour mesurer la hauteur des objets avec des plages de mesure allant jusqu'à 24" et des pas numériques de 0,0005". Dotées d'un codeur linéaire ABSOLUTE®, ces trusquins ne nécessitent pas le réglage d'un point de référence à chaque mise sous tension. En outre, le codeur empêche les erreurs de sur-vitesse, ce qui améliore la fiabilité et la répétabilité des mesures. Les Trusquins Mitutoyo sont dotés d'un affichage numérique facile à lire et d'une grande roue d'avance à glissière lisse pour faciliter l'utilisation dans toutes les applications. La structure rigide de la colonne et la longue durée de vie de la batterie (5 ans en utilisation normale) garantissent une durabilité à long terme, même dans des conditions de travail rigoureuses.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer