Produit ajouté au panier

Adaptateur de Monture de Réseau 40 - 60 mm

×
Stock #18-539 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€180,25
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €180,25 prix unitaire
Qté 10+ €171,29 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Square or Rectangular
Remarque:
Includes Hex Wrench for Locking Screws
Monture Cinématique Compatible:

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
40.0 - 60.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Montage de réseaux de diffraction d'une hauteur maximale de 60 mm
  • Ajustement facile grâce aux vis de blocage latérales
  • Conçues pour être intégrées dans des montures optiques de 25,4 mm de diamètre

 

Les Montures de Réseaux Réglables sont conçues pour maintenir les réseaux de diffraction sans endommager leur surface sensible. Dotés d'un style de montage à 3 points avec des contacts à ressort et en métal, ces montures fournissent une pression de serrage adéquate tout en permettant un réglage facile grâce à des vis de blocage latérales. Une extension de 25,4 mm de diamètre à l'arrière de la monture permet l'intégration dans les Montures Cinématiques TECHSPEC®, les Montures Cinématiques Circulaires E-Series et les montures de miroirs fixes. Les Montures de Réseaux Réglables peuvent être ajustés pour s'adapter à une gamme de tailles de réseaux, jusqu'à 60 mm de hauteur.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer