Produit ajouté au panier

Monture Cinématique E-Series 25/25,4 mm

#15-866: 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-866: 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-866: 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount
×
Stock #15-866 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€39,50
Qté 1-9
€39,50
Qté 10+
€37,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Circular
Nombre d'Écrous d'Ajustement:
2
Remarque:
Available in Quick Start Kit: #17-521

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
23
Construction:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Angle d'Inclinaison (°):
±3.5
Angle d'Inclinaison (°):
±3.5
Pas de la vis d’ajustement :
0.25
Épaisseur min. des optiques compatibles:
2
Hauteur de l’axe optique (mm):
25.40

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4
Compatible Post:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Monture essentielle pour les expériences et les systèmes OEM
  • Prix économique
  • Versions de 0,5" à 4,0" de diamètre disponibles
  • Vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI)

Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series offrent de nombreuses caractéristiques de grande valeur, essentielles pour les applications de R&D, de prototypage et d'intégration dans des systèmes. Les montures sont proposées avec 2 vis pour le réglage de l’inclinaison des optiques et l'inclinaison (±3,5°). Les vis de réglage M6 x 0,25 (101,6 TPI) permettent un déplacement doux et sans à-coups et peuvent être actionnées à la main ou avec une clé Allen (taille de clé de 2 mm). Les molettes de réglage sont amovibles pour créer un facteur de forme plus compact. Les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series comportent des trous de montage avec un contre-alésage conçu pour recevoir du matériel de montage M4 ou 8-32, et des filetages internes M6 x 1,0 pour une plus grande polyvalence de montage et une compatibilité directe avec les Tiges de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC® et les Tiges à Pied.

Informations Techniques

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
A (mm) B (mm) C (mm), Nominal Optical Diameter D1 (mm) Clear Aperture D2 (mm) Stock No.
25.4 43.5 39.5 12.7/12.5 10 #15-865
25.4 43.5 39.5 25.4/25.0 23 #15-866
38.1 70.1 41.5 50.8/50.0 49 #15-867
50.8 98.9 49.5 76.2/75 72 #15-868
63.5 123.5 54.5 101.6/100 97 #15-869
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 25/25,4 mm de dia. optique #17-521 €79,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 50/50,8 mm de dia. optique #17-522 €138,25   Demande de Devis
  • Contact
    ×

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Un examen plus approfondi du mouvement cinématique

Mechanical systems can be classified according to the number of degrees of freedom (DOF) present. A three-dimensional rigid body has exactly 6 independent degrees of freedom: the translational (X, Y, Z) and the rotational (Rx, Ry, Rz).

View Now

Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series

Ces montures offrent une grande valeur et des caractéristiques essentielles pour l'utilisation en laboratoire, le prototypage et l'intégration dans des systèmes

View Now

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter

Edmund Optics presents a demonstration of the TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter (#34-248).

View Now

Important Concepts for Selecting Optical Component Mounts

Edmund Optics offers a variety of kinematic, bar-type, translating, ring, and modular mounting components.

View Now

How do truncated optics eliminate the need for kinematic mounts?

Cardan

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Interchangeable Optical Mount and Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

View Now

Large Diameter Gimbal Optical Mounts

Large Diameter Gimbal Optical Mounts available from Edmund Optics are used to integrate large precision optical components, such as mirrors, into OEM and benchtop systems.

View Now

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Could you tell me what the inner diameter of a ring mount mean? Does it mean the smallest diameter of the cylindrical components I can mount, or the biggest diameter?

Cercle de perçage

Prototypage Optique Rapide

Réagir rapidement face au déclin du cycle de vie des produits. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Collerette

Épaisseur de bord

Charge de moment

Capacité de charge normale

Roulis

Yaw

Monture C

Do you have a simple prototyping assembly for an imaging system?

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer