Produit ajouté au panier

Éclairage de Dôme Plat LFXV-50IR860

See More by CCS
×
Stock #19-964 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.780,00
Qté 1+
€1.780,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
LFXV-50IR860
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
CCS
Géométrie:
Flat Dome Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
93 x 93 x 10
Poids (g):
190
Zone Active (mm):
50 x 50

Propriétés optiques

Couleur:
Infrared
Longueur d'Onde (nm):
855.00

Electrical

Consommation de Puissance (W):
5.7

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):
24
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Boîtier fin, compact et léger
  • Disponible en plusieurs couleurs de LED
  • Large gamme de tailles, formes carrées et rectangulaires

Les Éclairages de Dôme Plats CCS sont idéaux pour obtenir un éclairage similaire à celui des éclairages coaxiaux ou de dôme standard, mais dans une unité plus légère et plus compacte. Si les éclairages de dôme standard permettent de créer un environnement lumineux diffus qui minimise la réflexion spéculaire, leur taille mécanique et l'ouverture de l'image par un petit trou sur le dessus limitent leur utilisation dans les applications compactes. Les Éclairages de Dôme Plats fournissent les mêmes environnements d'éclairage diffus qu'un éclairage de dôme standard, mais dans un boîtier plat de 10 mm d'épaisseur avec une grande zone d'imagerie, ce qui augmente considérablement les options de distance de travail, de profondeur de champ et de champ de vision. Les Éclairages de Dôme Plats CCS peuvent également être utilisés à de longues distances de travail pour recréer l'environnement lumineux d'un éclairage coaxial, qui permet de réduire les ombres et présente un éblouissement minimal. Grâce à cette flexibilité, les Éclairages de Dôme Plats conviennent à un large éventail d'applications industrielles et d'imagerie, en particulier lorsqu'il s'agit d'imager des surfaces texturées, brillantes ou inégales.

Informations Techniques

Accessoires

Titre   Nombre de Chaînes   Connecteur  ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Contrôleur Digital Basique, 12V, 1 canal 1 - #19-968 €555,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur Digital Basique, 24V, 2 canaux 2 - #19-969 €725,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contrôleur Digital Avancé, 24V, 3 canaux 3 - #19-970 €1.045,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur SM, 5 m - SM #19-971 €48,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur FCB-5-FL à Fils Volants - Flying Leads #20-171 €48,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur FCB-1 - SM #20-172 €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble Contrôleur FCB-1-FL à Fils Volants - Flying Leads #20-175 €28,00   Demande de Devis