Produit ajouté au panier

Éclairage de Dôme Plat LFXV-100SW

See More by CCS
×
Stock #19-965 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.460,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €2.460,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
LFXV-100SW
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
CCS
Géométrie:
Flat Dome Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
143 x 143 x 10
Poids (g):
400
Zone Active (mm):
100 x 100

Propriétés optiques

Couleur:
White

Electrical

Consommation de Puissance (W):
20

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Entrée (V):
24
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #73-491

Environnement & durabilité

Température Couleur (K):
5,500

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Boîtier fin, compact et léger
  • Disponible en plusieurs couleurs de LED
  • Large gamme de tailles, formes carrées et rectangulaires

Les Éclairages de Dôme Plats CCS sont idéaux pour obtenir un éclairage similaire à celui des éclairages coaxiaux ou de dôme standard, mais dans une unité plus légère et plus compacte. Si les éclairages de dôme standard permettent de créer un environnement lumineux diffus qui minimise la réflexion spéculaire, leur taille mécanique et l'ouverture de l'image par un petit trou sur le dessus limitent leur utilisation dans les applications compactes. Les Éclairages de Dôme Plats fournissent les mêmes environnements d'éclairage diffus qu'un éclairage de dôme standard, mais dans un boîtier plat de 10 mm d'épaisseur avec une grande zone d'imagerie, ce qui augmente considérablement les options de distance de travail, de profondeur de champ et de champ de vision. Les Éclairages de Dôme Plats CCS peuvent également être utilisés à de longues distances de travail pour recréer l'environnement lumineux d'un éclairage coaxial, qui permet de réduire les ombres et présente un éblouissement minimal. Grâce à cette flexibilité, les Éclairages de Dôme Plats conviennent à un large éventail d'applications industrielles et d'imagerie, en particulier lorsqu'il s'agit d'imager des surfaces texturées, brillantes ou inégales.