Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bande Everix Ultra-Fin OD 2, 740 nm, 12,5 mm de dia.

×
Stock #16-837 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Qté 1-10
€70,00
Qté 11+
€62,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Center Wavelength CWL Tolerance (%):
±2
Épaisseur Maximum (μm):
400

Product Details

Type:
Flexible Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
12.45 ±0.15
Ouverture Utile (%):
>90

Optical Properties

Densité Optique OD:
2.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
740.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
32.40 (maximum)
Transmission (%):
>65% Average

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçus pour les longueurs d'onde courantes des LED et des diodes laser
  • Conception ultra-mince, insensible aux rayures
  • Faciles à intégrer dans les appareils portables

·     

Les Filtres Passe-Bande Everix Ultra-Fins à Large Bande sont conçus pour les longueurs d'onde courantes des LED et des diodes laser. Dotés d'une couche protectrice extérieure en polymère, ces filtres sont insensibles aux rayures, incassables et faciles à nettoyer. Ces filtres présentent une transmission moyenne de 65%, une densité optique moyenne de 2,0 et une épaisseur maximale de 400 µm. Les Filtres Passe-Bande Everix Ultra-Fins à Large Bande sont créés avec une conception légère et ultra-mince et peuvent être facilement intégrés dans des systèmes portables, notamment des dispositifs médicaux utilisés sur le lieu de soins, des wearables AR/VR et des systèmes spatiaux.

Pour plus d'informations sur cette technologie brevetée de filtres ultra-fins, visitez notre page de la marque Everix.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer