Produit ajouté au panier

Everix

Filtres Optiques Ultra-Fins

Everix est un fabricant de filtres optiques ultra-fins construits à partir de couches de matériaux polymères étirées thermiquement. Ces filtres peuvent être fournis dans une gamme de modèles standard flexibles, résistants aux rayures et incassables, ainsi que dans des versions personnalisées pour s'adapter à la rigidité souhaitée. Les Filtres Optiques Ultra-Fins Everix ont une épaisseur comprise entre 100 et 400 μm et peuvent être découpés à l'aide de ciseaux, de lames ou de lasers. Les filtres personnalisés peuvent être achetés directement auprès d'Everix.

Filtres Passe-Bande Everix Ultra-Fins à Large Bande Filtres Passe-Bande Everix Ultra-Fins à Large Bande
  • Conçus pour les longueurs d'onde courantes des LED et des diodes laser
  • Conception ultra-mince, insensible aux rayures
  • Faciles à intégrer dans les appareils portables

·     

Everix Ultra-Thin OD 4.0 Notch Filters	Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins OD 4 Everix
  • Épaisseur maximum de 300 μm
  • Structure souple et résistant aux rayures
  • Film fin extrudé possédant des profils spectraux nets
Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins, OD 6 Everix Filtres Coupe-Bande Ultra-Fins, OD 6 Everix
  • Blocage OD 6 aux longueurs d’onde de 405 à 1064 nm
  • Épaisseur maximum de 300 μm
  • Souples et résistant aux rayures
Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix Filtres Passe-Haut Ultra-Fins Everix Fin de Série
  • Substrat flexible, ultra-fin
  • Conceptions à coupure brusque
  • Film fin extrudé anti-rayure
Filtres Passe-Bas Ultra-Fins Everix Filtres Passe-Bas Ultra-Fins Everix Fin de Série
  • Conception flexible pour s'adapter aux surfaces courbées
  • Construction en polymère ultra-mince, insensible aux rayures
  • Transmission moyenne > 80%
Everix Ultra-Thin 10nm Bandpass Filters Filtres Passe-Bande Ultra-Fins Everix 10 nm
  • Bande passante étroite 10 nm
  • Léger, flexible et épaisseur ultra-fine de 400 µm
  • Conception durable et insensible aux rayures
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters Filtres Passe-Haut OD 4 Ultra-Fins Everix
  • Conception ultra-fine 300 µm
  • Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
  • Faible poids et résistance aux rayures
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters Filtres Passe-Bas OD 4 Ultra-Fins Everix
  • Conception ultra-fine 300 µm
  • Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
  • Faible poids et résistance aux rayures

Aperçu de la fabrication des Filtres Optiques Ultra-Fins

Please accept marketing-cookies to watch this video.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer