Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bande Everix Ultra-Fin OD 2, 535 nm, 12,5 mm de dia.

See More by Everix
×
Stock #16-833 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Qté 1-10
€70,00
Qté 11+
€62,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flexible Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.45 ±0.15
Ouverture Utile (%):
>90
Épaisseur Maximum (μm):
400

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
2.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
535.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
30.35 (maximum)
Transmission (%):
>65% Average
Center Wavelength CWL Tolerance (%):
±2

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Conçus pour les longueurs d'onde courantes des LED et des diodes laser
  • Conception ultra-mince, insensible aux rayures
  • Faciles à intégrer dans les appareils portables

·     

Les Filtres Passe-Bande Everix Ultra-Fins à Large Bande sont conçus pour les longueurs d'onde courantes des LED et des diodes laser. Dotés d'une couche protectrice extérieure en polymère, ces filtres sont insensibles aux rayures, incassables et faciles à nettoyer. Ces filtres présentent une transmission moyenne de 65%, une densité optique moyenne de 2,0 et une épaisseur maximale de 400 µm. Les Filtres Passe-Bande Everix Ultra-Fins à Large Bande sont créés avec une conception légère et ultra-mince et peuvent être facilement intégrés dans des systèmes portables, notamment des dispositifs médicaux utilisés sur le lieu de soins, des wearables AR/VR et des systèmes spatiaux.

Pour plus d'informations sur cette technologie brevetée de filtres ultra-fins, visitez notre page de la marque Everix.