Le Module de Microscope Numérique Opto IM Profile M est un système de microscope complet, compact et facile à utiliser, équipé d'un système de grossissement de 20X, d'une caméra couleur de 5 MP et d'un éclairage en lumière blanche transmise de 4000K, le tout dans un boîtier en aluminium. Ne nécessitant aucun objectif supplémentaire, ce module en forme de U est facile à installer, portable et doté d'une interface USB 3.1 permettant une configuration simple sans compromis sur les performances. Le Module de Microscope Numérique Opto IM Profil M comprend le logiciel OptoViewer 2.0 pour le contrôle de la caméra et de la lumière ainsi que pour des tâches simples de mesure et de documentation. Ce module de microscope numérique est idéal pour l'imagerie en cytométrie de flux et de pathologie, ainsi que pour de nombreuses applications de qualité, de métrologie et de recherche et développement.
Remarque : Chaque unité comprend un câble USB 3 de 3 m.
La calibration optique et les tests de résolution peuvent être réalisés avec la Mire de Calibration Micro V2 (en option), qui comporte quatre quadrants uniques combinant des mires de résolution et des échelles de mesure, et la Mire Standard de Particules, qui permet de mesurer et d'analyser des objets de formes et de tailles différentes ou d'obtenir une résolution en paires de lignes par millimètre.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.