Produit ajouté au panier

Caméra NIR GigE Basler ace acA1300-60gmNIR, Monture CS

See More by Basler
Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
Stock #74-904 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€890,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €890,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Spectre:
NIR

Caractéristiques du produit

Type:
NIR Camera
Numéro de Modèle:
acA1300-60gmNIR
Fabricant:
Basler
Série de Caméras:
ace

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
42 mm x 29 mm x 29 mm
Poids (g):
90
Logement:
Full

Capteur

Type de Capteur:
1/1.8"
Résolution (MegaPixels):
1.30
Taux d'Image (fps):
60.00
Pixels (H x V):
1,280 x 1,024
Taille de Pixel, H x V (μm):
5.3 x 5.3
Aire Active, H x V (mm):
6.8 x 5.4
Capteur d'Imagerie:
e2v EV76C661
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global and Rolling
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
Freely programmable
Gamme Dynamique (dB):
50.1 dB
Machine Vision Standard:
GigE Vision, GenICam

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.6 W

Connectivité matérielle & interfaçage

Interface:
GigE
Connecteur:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
PoE or 12 VDC
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
M8 6-pin

Filetage & montage

Monture:
CS-Mount
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 °C - 50 °C

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

Description produit

  • Remplacement analogique idéal
  • Ultra compacte
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Inclut le pilote Basler Pylon

Les Caméras Basler ace GigE sont des caméras Gigabit Ethernet économiques qui constituent une opportunité de mise à niveau idéale pour les utilisateurs de caméras analogiques. Avec le facteur de sa taille ultra compacte similaire à de nombreuses caméras analogiques (29 x 29 mm), la ace est l’idéal remplacement dans un système utilisant une caméra analogique, ou un excellent choix pour votre nouveau projet. Les Caméras Basler ace GigE peuvent utiliser le Power over Ethernet (PoE) (deux câbles GigE requis). Ces caméras peuvent posséder de longs câbles, et sont les choix optimaux pour une utilisation en usine. Toutes les caméras incluent le pilote Pylon reconnu dans l’industrie.

Informations techniques

MT9P031 Sensor QE Curve
MT9P031 Sensor QE Curve
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;