Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome 5GigE Basler ace2 a2A4096-44g5mBAS

Basler ace2 GigE Cameras (Front)

Basler ace2 GigE Cameras	(Front) Basler ace2 GigE Cameras (Back)
×
Stock #28-595 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.130,00
Qté 1+
€2.130,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Sortie Vidéo:
5GigE
Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Basler
Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
Tampon d’Image:
Not Specified
Famille de Caméras:
ace2
Numéro de Modèle:
a2A4096-44g5mBAS
Composante d'Imagerie:
IMX545
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/1.1"
Résolution (MegaPixels):
12.30
Pixels (H x V):
4,096 x 3,000
Taille de Pixel, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Aire Active, H x V (mm):
11.2 x 8.2
Taux d'Image (fps):
44.00
Profondeur de Pixel:
8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
Freely Programmable
Connecteur:
5GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately
Powered via GPIO with #16-644
Consommation de Puissance (W):
5.5
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm):
55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
100
Monture:
C-Mount
Housing:
Full
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
Gamme Dynamique (dB):
69.9
Température d'Utilisation (°C):
-10 to +50
Température de Stockage (°C):
-20 to +80
GPIO Connector Type:
6-pin M8
Machine Vision Standard:
GigE Vision V2, GenICam

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Capteurs SONY Pregius S disponibles jusqu'à 24 MP
  • Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
  • Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
  • Caméras Basler Ace 2 USB 3.0 également disponibles

·       

Les Caméras Basler Ace 2 GigE sont disponibles en deux versions qui offrent une conception matérielle optimisée, un boîtier compact et robuste éprouvé, et une technologie de capteur CMOS de pointe avec une excellente qualité d'image provenant des capteurs Sony Pregius de 2ème génération, STARVIS de 3ème génération, ou des derniers capteurs Pregius S de 4ème génération. Ces caméras Ace de deuxième génération comprennent tous les composants des caméras Ace de première génération, ainsi que des caractéristiques intégrées telles qu'une LED d'état, un filtre de coupure IR amovible et un connecteur M8 robuste. La version basique de la caméra Basler Ace 2 GigE / 5 GigE offre un excellent rapport prix/performances avec un ensemble de fonctions de vision par ordinateur puissantes, tandis que la version Pro propose des fonctions avancées uniques Beyond telles que Pixel Beyond et Compression Beyond pour une performance maximale afin de répondre aux exigences des applications les plus exigeantes. Ces caméras comprennent le logiciel et le pilote éprouvés Basler Pylon SDK et sont conformes aux normes GenICam (GigE Vision 2.0), ce qui en fait une solution rapide et économique pour l'intégration logicielle. Les caméras Basler Ace 2 sont disponibles avec des interfaces GigE et USB3.0 et sont idéales pour un large éventail d'applications telles que l'automatisation et la robotique industrielles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer